text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t

Tuotenumero: 751109
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä mahdollista, lähdöt: 3 NO, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä ja aikarelekosketinlaaj...  Lisää

Yksikkö

Toimitetaan varastosta

Hintasi

€213.38

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä mahdollista, lähdöt: 3 NO, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä ja aikarelekosketinlaajennukseen turvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessätai turvallisen aikatoiminnon suoritukseen (lähestyminen, uusinta,pyyhkäisy).

Hyväksyntä CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 2  W
Viivytettyjen apukosk. lkm 1  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  V
Maks.virta AC1 turv.tark. 6  A
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  V
Maks.virta DC1 turv.tark. 6  A
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  V
Maks.virta AC15 turv.tark 5  A
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  V
Turvakoskettimet: AC ja UL 240 V AC G.U. (sama napaisuus)  
Kosketinmateriaali rele AgCuNi  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Valittavat ajat 0.8  s
0.7  s
0.4  s
0.3  s
0.2  s
15  s
2.5  s
1.5  s
25  s
35  s
0.5  s
0.6  s
7  s
6  s
3  s
5  s
4  s
210  s
150  s
0.1  s
0.04  s
8  s
90  s
80  s
60  s
50  s
20  s
30  s
40  s
16  s
1  s
2  s
70  s
100  s
120  s
140  s
200  s
300  s
160  s
180  s
3.5  s
14  s
240  s
12  s
10  s
Toleranssi Tv +/-1 % + +/-20 ms  
Toistotarkkuus +/-1 % + +/-20 ms  
Virhetoleranssi +/-15 % + +/-20 ms  
Min. viiveaika kaava tv - 15 % - 20 ms  
Maks. viiveaika kaava tv + 15 % + 20 ms  
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Jousiliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 100  mm
Leveysmitta 17.5  mm
Syvyysmitta 120  mm
Nettopaino 175  g
Bruttopaino 185  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548025491  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
Volume 0.360  
 

Lisävarusteet

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Liitin PNOZsigma-perusyksikön liittämiseksiPNOZsigma-laajennusyksikköön, PU = 10 kpl.
€39.75
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl X1, X2, X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.
€12.98