Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400532","name":"PIT es2u","price":"23.82","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Vastaava kuva
PIT es2u
Tuotenumero: 400532
PITestop, hätäpysäytyspainike, IP65, halkaisija 68 mm (iso versio),
painamaton (ilman logoa), asennushalkaisija 22,3 mm.
Hintasi
€23.82
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
EAC |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-30
70 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Mitta korkeus | 60 |
Leveysmitta | 68 |
Läpimitta | 68 |
Nettopaino | 43 |
Bruttopaino | 56 |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548071245 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371244 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002034 |
Volume | 0 |