Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400133","name":"PIT es3s","price":"60.55","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Vastaava kuva
PIT es3s
Tuotenumero: 400133
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, valaistu, hätäpysäytyssymbolilla ja
logolla, asennushalkaisija: 22,3 mm.
Hintasi
€60.55
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
Lamppu | LED |
Valon väri | gelb |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
12
30 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC/DC |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Liitin | Ruuviliitin |
Mitta korkeus | 60 |
Leveysmitta | 56 |
Nettopaino | 53 |
Bruttopaino | 66 |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548071252 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371244 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002034 |
Volume | 0 |