Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"522126","name":"PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch","price":"59.56","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Vastaava kuva
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
Tuotenumero: 522126
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, suorakaiteen muotoinen, IP69K,
5 mkaapeli (PUR), kytkentäetäisyys 8/12 mm riippuen
toimilaitteesta,korkeus 13 mm, käytetään PSEN ix1:n kanssa, VP =
1 kappale ... Lisää
Hintasi
€59.56
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, suorakaiteen muotoinen, IP69K, 5 mkaapeli (PUR), kytkentäetäisyys 8/12 mm riippuen toimilaitteesta,korkeus 13 mm, käytetään PSEN ix1:n kanssa, VP = 1 kappale ilman toimilaitetta, sertifiointi (TÜV, EAC, UL, ECOLABtestattu).
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Anturiperiaate | magneettinen |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Sopii sarjakytkentään | ei |
Yksikkötyyppi | Sensori |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Kytkentäjännite | 24 V |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 70 °C |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
|
Mekaaniset tiedot
Painike tyyppi 1 | PSEN 2.1-20 |
Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
Liitäntätapa | 5 m kaapeli |
Johtimet kaapeli | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Kotelomateriaali yläosa | PBT |
Mitta korkeus | 36 mm |
Leveysmitta | 26 mm |
Syvyysmitta | 13 mm |
Nettopaino | 150 g |
Bruttopaino | 192 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548026719 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272402 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002544 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 toimilaite.
€11.23
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP6K9K, kytkentäetäisyys 8/12 mm riippuen toimilaitteesta, korkeus 13mm, VP = 1 toimilaite.
€12.11
Lisävarusteet
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Liitäntämoduuli useiden PSENmagien sarjaliittämiseen, 96x48x
43,5 mm (K x L x S), jousiliittimet.
€51.28
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Liitin, 5-napainen, suora liitin M12, A-koodattu,
ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali:: CuZn
nikkelöity, kaapelin ulkohalkaisija: 4-6 mm
€13.54
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Liitin, 5-napainen, taivutettu liitin M12, A-koodattu,
ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: CuZn
nikkelöity, kaapelin ulkohalkaisija: 4-6 mm
€13.54
€99.29
PSEN reverse spacer
534320
Käännettävä asennuslevy, kaikille PSEN suorakulmaisille rakenteille, VPE= 2 kpl.
€17.58