• 3
156 Ürün bulundu
PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506339
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, 8 pimli M8 erkekkonektör, kare tasarım, LED, IP67, çalışma mesafes ...

istek üzerine
PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506333
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı ...

istek üzerine
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506336
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, 8 pimli M8 erkekkonektör, kare tasarım, LED, IP67, çalışma mesafes ...

istek üzerine
PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506341
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, 5 pimli M12 erkekkonektör, kare tasarım, LED, IP67, çalışma mesafe ...

istek üzerine
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506338
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o 1 yardımcı kontak n/o, 8 pimli. M8 erkek konektör, kare tasarım, LED, IP67, anahtarlama ...

istek üzerine
PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506340
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 5 pimli M12 erkek konektör, kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı ...

istek üzerine
PSEN ma1.4n-51/ 1switch
506313
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, 5 pimli M12 erkekkonektör, kare tasarım, LED, IP67, çalışma mesafe ...

istek üzerine
PSEN ma1.4p-50/ 1switch
506308
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, anahtarlama mesafesi aktüatöre bağlıdır, ...

istek üzerine
PSEN ma1.4a-51/ 1switch
506304
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, kare tasarım, LED, IP6K9K, çalışma mesafesi aktüatöre göre değişir ...

istek üzerine
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506324
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, kare tasarım, LED, IP6K9K, çalışma mesafesi 3 mm, 5 m kablo, yükse ...

istek üzerine
PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506327
manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, kare tasarım, LED, PSEN ix1 ile seri bağlantı için, IP6K9K, anah ...

istek üzerine
PSEN ma1.4a-57/ 1switch
506305
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, kare tasarım, LED, IP6K9K, çalışma mesafesi aktüatöre göre değişir ...

istek üzerine
PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506335
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, PSEN ix1 ile seri bağlantı için, IP67, anahtar ...

istek üzerine
PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506321
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım, IP6K9K, çalışma mesafesi 3 mm, 5 m kablo, yükseklik tasarımı 18 mm, PSEN ix ...

istek üzerine
PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506323
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım, IP6K9K, çalışma mesafesi 10 mm, 5 m kablo, yükseklik tasarımı 18 mm, PSEN i ...

istek üzerine
PSEN ma1.4a-50/ 1switch
506302
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım, IP6K9K, çalışma mesafesi aktüatöre göre değişir, yükseklik tasarımı 18 mm, ...

istek üzerine
PSEN ma1.4p-51/ 1switch
506310
Manyetik emniyet siviçi 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, kare tasarım, LED, IP67, aktüatöre bağlı çalışma mesafesi, tasarım ...

istek üzerine
PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506334
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, anahtarlama mesafesi 10 mm, yükseklik ta ...

istek üzerine
PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506332
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı ...

istek üzerine
PSEN ma1.4-10mm 1actuator
506301
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 10 mm, yükseklik tasarımı 18 mm, PU = 1 aktü ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin