Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...
€109.89
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, S ...
€97.54
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, S ...
€119.99
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5 m kaapeli, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys riipuuto ...
€86.31
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys ...
€145.81
Toimilaite koodatulle turvakytkimelle PSENcode 3.x VP = 1
toimilaite.
€15.26
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
0,15 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, ...
€86.31
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
0,15 m kaapeli, sarjakytkettävä, tuki SDD:lle, IP67, k ...
€122.24
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyy ...
€111.01
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
0,15 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, ...
€145.81
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
0,15 m kaapeli, sarjakytkettävä, tuki SDD:lle, IP67, k ...
€160.41
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
1,5 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K ...
€112.14
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys riippuu toim ...
€85.20
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...
€159.27
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...
€144.69
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...
€118.87
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...
€234.38
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...
€144.25
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs3.19, IP67, VPE = 1 kpl, OSSD2.
€30.09
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous