• 3
48 producten gevonden
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male), één bedieningsrichting, IP67, schakelafst ...

€109.89
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, kabel van 5 m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP6K9K ...

€86.31
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1stuk.

€15.26
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 10m, één bedieningsrichting, IP6K9K, typ. schakela ...

€97.54
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 10m, één bedieningsrichting, IP6K9K, typ. schakela ...

€119.99
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, ...

€145.81
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
Bedienpen voor gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode 3.x VP = 1 bedienpen.

€15.26
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), met kabel van 0,15 m, één bedieningsricht ...

€86.31
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), met kabel van 0,15 m, in serie schakelbaa ...

€122.24
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
541009
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), één bedieningsrichting, ondersteuning voo ...

€111.01
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541109
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), met kabel van 0,15 m, één bedieningsricht ...

€145.81
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), met kabel van 0,15 m, in serie schakelbaa ...

€160.41
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), met kabel van 1,5 m, één bedieningsrichti ...

€112.14
PSEN cs3.1p   1switch
541060
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector,één bedieningsrichting, IP67, typ. schakelafstan ...

€86.31
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), met kabel van 1,5 m, één bedieningsrichti ...

€89.68
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, ...

€160.41
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
541010
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male), één bedieningsrichting, ondersteuning voor ...

€111.01
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
541110
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male), één bedieningsrichting, ondersteuning voor ...

€145.81
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
541011
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, ...

€111.01
PSEN cs4.1p   1switch
541160
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector,één bedieningsrichting, IP67, typ. schakelafstan ...

€119.99
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik