text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
17 tuotetta löytyi
PSSu E F PS-P
312185
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö Peripherie Supply 24 V DC 10 A, syöttö C-kisko 10 A.

€43.52
PSSu E F PS1
312191
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö ModuleSupply 24 V DC 2 A, syöttö Peripherie Supply 24 V D ...

€104.27
PSSu E PD
312195
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, liitäntäPeripherie Supply 24 V DC 10 A, liitäntä C-kisko.

€16.97
PSSu E F PS
312190
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, virransyöttö, Module Supply 1,5 A, Periphery Supply 10 A, C-kisko 10 A, potentiaal ...

€79.17
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, muuntaja,ensiö 24 V DC 0,5 A, toisio 15 V DC 0,6 A, toisio -1 ...

€121.21
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, muuntaja,ensiö 24 V DC 0,5 A, toisio 5 V DC 2 A, jatkuva teho ...

€93.65
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, muuntaja,ensiö 24 V DC 0,5 A, toisio 10 V DC 1 A, toisio -10 ...

€121.21
PSSu E F PS-T
314190
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö ModuleSupply 24 V DC 1,5 A, syöttö Peripherie Supply 24 V ...

€108.42
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö Peripherie Supply 24 V DC 10 A, syöttö C-kisko 10 A, koro ...

€59.61
PSSu E PD-T
314195
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, liitäntäPeripherie Supply 24 V DC 10 A, liitäntä C-kisko, kor ...

€23.45
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö ModuleSupply 24 V DC 2 A, syöttö Peripherie Supply 24 V D ...

€141.98
PSSu E PD1-T
314196
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, liitäntä 4jännitepotentiaalia, galvaanisesti erotetut, liitän ...

€81.82
PSSu E PD1
312196
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, liitäntä 4jännitepotentiaalia, galvaanisesti erotetut, liitän ...

€60.35
PSSu E F PS2
312192
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö ModuleSupply 24 V DC 1 A puskuroitu (20 ms), syöttö Perip ...

€90.67
PSSu E F PS2-T
314192
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö ModuleSupply 24 V DC 1 A puskuroitu (20 ms), syöttö Perip ...

€123.46
PSSu E F PS2-R
315192
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö ModuleSupply 24 V DC 1 A puskuroitu (20 ms), syöttö Perip ...

Tilauksesta
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö Peripherie Supply 24 V DC 10 A, syöttö C-kisko 10 A,rauta ...

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus