Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"314196","name":"PSSu E PD1-T","price":"81.82","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Vastaava kuva
PSSu E PD1-T
Tuotenumero: 314196
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, liitäntä 4jännitepotentiaalia, galvaanisesti erotetut, liitäntä C-kisko, korotetutympäristövaatimukset.
Hintasi
€81.82
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA BG cULus Listed |
Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | -40 - 70 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | lyhytaikainen |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 5000m |
EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60664-1 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Kotelomat. koodaus | PA |
Liitintyyppi | irrotettava |
Mitta korkeus | 76 mm |
Leveysmitta | 25.2 mm |
Syvyysmitta | 60.2 mm |
Nettopaino | 43 g |
Bruttopaino | 59 g |
Nimi koodauselementti | A |
Väri koodauselementti | vaaleanharmaa |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548049138 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242610 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001600 |
Volume | 0.146 |
Lisävarusteet
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€7.85
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10
kpl.
€20.33
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€127.59
€19.95
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€127.59
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€55.37
Pakolliset varusteet
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 2-rivinen,4
liitäntätasoa, 16 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€45.77
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 2-rivinen,4
liitäntätasoa, 16 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€39.03
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,2-rivinen, 4
liitäntätasoa, 16 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€35.18
PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,2-rivinen, 4
liitäntätasoa, 16 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€41.65