El objetivo del curso consiste en presentar los procesos y las normas que son importantes en el diseño y la evaluación de sistemas de mando relativos a la seguridad. Este curso aborda cómo se aplica la norma ISO 13849‑1 (norma para sistemas de mando relativos a la seguridad) en la automatización y en el diseño de instalaciones eléctricas con ejercicios prácticos. Además, exponemos los requisitos que se derivan de la norma IEC 62061. En la segunda parte del curso se calculará el PL (nivel de prestaciones) que pueden alcanzar las funciones de seguridad de máquinas e instalaciones en función de los componentes utilizados mediante la herramienta de software Sistema. El nivel es apropiado para participantes que no han trabajado anteriormente con Sistema.
Diseño de Seguridad Completo Según EN ISO 13849 y EN IEC 62061
Este curso consiste en la realización de forma consecutiva para el mismo participante de los cursos Básico y Avanzado sobre Diseño de Seguridad según EN ISO 13849 y EN IEC 62061. Tiene como ventaja un 21% de descuento.
Objetivo
Contenidos
- Diseño de Seguridad Básico según ISO 13849 e IEC 62061
- Introducción a la seguridad de las máquinas
- Aspectos básicos de la seguridad funcional y principios de la norma ISO 13849-1
- Funciones de seguridad y diseño de subsistemas
- PL de la función de seguridad
- Validación y documentación
- Ejercicios sobre esquemas eléctricos de categorías y PL
- Norma IEC 62061
- Herramienta de software
- Diseño de Seguridad Avanzado según ISO 13849
- Herramienta de software SISTEMA
- Introducción
- Instalación y configuración
- Bibliotecas
- Introducción de datos en SISTEMA
- Modelización de funciones de seguridad
- Generación de informes
- Proyecto de ejemplo
- Práctica 1. Control de motor
- Práctica 2. Máquina tipo
- Práctica 3. Celda
- Técnicas avanzadas en el diseño de SRP/CS
- Herramienta de software SISTEMA
Destinatarios
- Desarrolladores
- Ingenieros de diseño
- Planificadores de ingeniería de instalaciones y máquinas y tecnología de control y automatización
Ventajas
- Evaluaciones pormenorizadas del diseño de seguridad
- Principales arquitecturas y alternativas en el diseño de sistemas de control relativos a la seguridad, incluidos ejemplos prácticos
- Ventajas de un enfoque estructurado para el diseño de sistemas de seguridad
- Métodos comprobados y verificados para su diseño en máquinas
Calendario 2026
| FORMATO | DURACIÓN | PRECIO | FECHA |
|---|---|---|---|
| Online | 4 días / 14 horas | 845 € | Ver fechas disponibles |
| Presencial | 2 días / 14 horas | 845 € | Ver fechas disponibles |
*IVA no incluido
¿Le gustaría inscribirse a nuestros cursos en una fecha o lugar concreto? Por favor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de informarle personalmente.
Su consulta personalTop
Contacto
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Formación
Teléfono: +34 659 704 967
Correo-e: [email protected]