Automatización segura

Objetivo

El curso ofrece los conocimientos teóricos y prácticos necesarios en el campo de la automatización y aplicados a la seguridad industrial. La automatización de máquinas e instalaciones obliga actualmente al cumplimiento de normas y directivas que protejan al personal a su cargo de cualquier riesgo que pueda derivar en un accidente. Para ello, es fundamental conocer los requisitos de seguridad aplicables y qué productos ayudan a conseguirlo (sensores, relés, PLCs y actuadores, todos ellos de seguridad).

Contenidos

Módulo 1: Diseño de seguridad

  • La seguridad de las máquinas
  • Reglamento de Máquinas 2023/1230 y Marcado CE 
  • Diseño de Seguridad según EN ISO 13849
  • Arquitecturas del sistema y sus categorías de cableado (B, 1, 2, 3, 4)
  • Componentes de seguridad: sensórica, lógica y accionamientos
  • Ejercicios sobre esquemas eléctricos de categorías y PL
  • Ejercicios prácticos con relés de seguridad

Módulo 2: PNOZmulti – Programación y servicio

  • Sistemas de control configurable PNOZmulti 2
  • Software PNOZmulti Configurator
  • Configuración y cableado del hardware
  • Ejercicios prácticos
    • Recursos utilizados en las prácticas
    • Enunciado de los ejercicios prácticos
    • Simulación de fallos
  • Solución a los ejercicios prácticos con PNOZ m B0

Destinatarios

  • Ingenieros eléctricos/electrónicos
  • Personal de mantenimiento eléctrico/electrónico
  • Profesorado de ciclos formativos de Grado Medio y Superior en las especialidades de automatización
  • Profesorado de grados universitarios en las especialidades de automatización

Ventajas

  • El 50% de la formación es práctica directamente aplicable en la automatización de máquinas: esquemas eléctricos y software
  • Formación imprescindible para personal de mantenimiento eléctrico/electrónico en industrias
  • Formación imprescindible para profesorado que imparta conocimientos de seguridad industrial en las especialidades de automatización y aplicable directamente a sus alumnos

Calendario 2026

FORMATO DURACIÓN PRECIO FECHA
Presencial 2 días / 14 horas 845 € Ver fechas disponibles

*IVA no incluido

¿Le gustaría inscribirse a nuestros cursos en una fecha o lugar concreto? Por favor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de informarle personalmente.

Su consulta personal
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Formación

Teléfono: +34 659 704 967
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 659 704 967
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio