Seguridad e integración de robots

Objetivo

Los robots son asequibles y fáciles de programar, cualidades que impulsan su creciente integración en máquinas y líneas de producción automatizadas. Se utilizan para conjugar repetibilidad y alta productividad. Y también para desempeñar tareas peligrosas en muchos y variados ámbitos, como manipulación de materiales, montaje, soldeo, carga y descarga de máquinas herramienta, pintura, pulverizado, etc.

La seguridad es un factor determinante para la integración de robots en procesos de fabricación. Diversos estudios han demostrado que muchos de los accidentes con robots se produjeron en condiciones de operación no rutinarias, p. ej., programación, mantenimiento, pruebas, configuración o ajuste. Muchas de estas operaciones pueden requerir la presencia temporal del trabajador en el espacio de trabajo del robot, donde está expuesto a lesiones como consecuencia de acciones involuntarias.

El objetivo de este curso es transmitir a los encargados de integrar aplicaciones robóticas conocimientos sobre los requisitos básicos de los robots y la seguridad de aplicaciones colaborativas. Incluye un repaso de los contenidos de las normas internacionales ISO 10218 1 y 2 por lo que se refiere a robots y la integración de robots. En el curso se abordan temas como la clasificación de los robots, ciberseguridad, evaluación de riesgos y requisitos para la reducción de riesgos, niveles de prestaciones de las funciones de seguridad y requisitos de validación/verificación para aplicaciones robóticas.

Presentamos medidas para configurar la reducción de riesgos y cómo aplicar estrategias de control integradas. Asimismo, se explica la manera de garantizar altos niveles de disponibilidad y productividad sin perder de vista los requisitos de seguridad.

Logotipo azul sobre fondo blanco Nivel avanzado

Contenidos

  • Seguridad del robot
    • Clase de robot
    • Espacio del robot
    • Zonas y dispositivos de limitación
  • Normativas y reglamentos relativos a la seguridad de robots
    • Normas ANSI
    • Normas ISO 10218 1 y 2
    • Correlación entre las normativas
  • Evaluación de riesgos en sistemas robot
    • Requisitos de la evaluación de riesgos conforme a los estándares específicos para robots e integración de robots
    • Diseño de requisitos para la reducción de riesgos
  • Requisitos de seguridad para aplicaciones colaborativas
    • Medidas de protección
    • Funciones de control y ciberseguridad
    • Seguridad funcional
    • Efectores terminales
    • Estaciones de carga y descarga
    • Aislamiento de energías en aplicaciones robóticas
    • Teaching y requisitos de validación
  • Un ejemplo práctico para la integración segura de robots
Logotipo de itinerario de cualificación sobre fondo blanco Nivel avanzado

Destinatarios

El curso está enfocado sobre todo en personas responsables de la conformidad y la seguridad de sistemas robot:

  • Personal técnico responsable de asegurar la conformidad de los sistemas robóticos, incluidos diseñadores de máquinas
  • Integradores de sistemas robóticos
  • Ingenieros de proyectos
  • Ingenieros de instalaciones y mantenimiento
  • Ingenieros para salud y seguridad

Ventajas

  • Conocimiento de la normativa aplicable y procedimientos técnicos eficaces para la integración de la seguridad en aplicaciones robóticas
  • Proceso detallado de evaluación de riesgos en relación con la integración de sistemas robot
  • Conocimiento de las medidas de seguridad por diseño para la reducción de riesgo
  • Familiarización con los requisitos de verificación y validación del sistema robot

Calendario 2026

FORMATO DURACIÓN PRECIO FECHA
Online 2 días / 7 horas 535 € Ver fechas disponibles
Presencial 1 día / 7 horas 535 € Ver fechas disponibles

*IVA no incluido

¿Le gustaría inscribirse a nuestros cursos en una fecha o lugar concreto? Por favor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de informarle personalmente.

Su consulta personal
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Formación

Teléfono: +34 659 704 967
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 659 704 967
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio