Dispositivos de protección

Dispositivos de protección

Los dispositivos de protección no impiden el acceso y la entrada a la zona peligrosa de la máquina pero, al activarse, desconectan de forma segura los movimientos peligrosos. Ejemplos de estos dispositivos de protección: barreras fotoeléctricas de seguridad, rejas fotoeléctricas de seguridad, escáneres, alfombras sensibles o mandos a dos manos.

Protección contra la (nueva) puesta en marcha intempestiva de una máquina

Los dispositivos de mando a dos manos evitan lesiones en las manos y otras partes del cuerpo. La activación de la función de la máquina/orden de control es posible solo utilizando las dos manos que, en esta operación, ocupan posiciones seguras.

Normas para dispositivos de protección

Norma Título
EN IEC 61496-1

Seguridad de las máquinas
Equipos de protección electrosensibles. Parte 1:
Requisitos generales y ensayos

EN IEC 61496-2

Seguridad de las máquinas
Equipos de protección electrosensibles. Parte 2:
Requisitos particulares para equipos que utilizan dispositivos de protección opto-electrónicos activos (AOPDs)

EN IEC 61496-3

Seguridad de las máquinas
Equipos de protección electrosensibles. Parte 3:
Requisitos particulares para equipos que utilizan dispositivos opto-electrónicos activos sensibles a las reflexiones difusas (AOPDDRS)

EN ISO 13855

Seguridad de las máquinas
Posicionamiento de los dispositivos de protección en función de la velocidad de aproximación de partes del cuerpo humano

EN ISO 13851

Seguridad de las máquinas
Dispositivos de mando a dos manos. Aspectos funcionales y principios para el diseño

EN ISO 13856 -1/-2/-3

Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección sensibles a la presión
Principios generales para el diseño y ensayo de
Parte 1: Alfombras y suelos sensibles a la presión
Parte 2: Bordes y barras sensibles a la presión
Parte 3: Parachoques, placas, cables y dispositivos similares sensibles a la presión

¿Necesita más información? En el capítulo 4.3 encontrará lo que busca. El Compendio de seguridad en alemán es una recopilación de conocimientos sobre seguridad de la maquinaria.

Compendio de seguridad
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio