¿Qué color debe tener un pulsador de parada de zona?

En la norma armonizada EN ISO 13850 se definen, además de diferentes categorías de parada, los correspondientes principios para el diseño y la especificación de colores de un pulsador de parada de emergencia. Un pulsador de parada de emergencia debe ser claramente distinguible, perfectamente visible y fácilmente localizable. Por este motivo, un dispositivo de parada de emergencia debe ser de color rojo sobre fondo amarillo.

Según la norma EN 60204-1:2019 (apartado 10.2 "Órganos de accionamiento"), para un pulsador de parada de zona se debe utilizar preferentemente el color NEGRO, GRIS o BLANCO. En ningún caso deberá ser del mismo color que el pulsador de parada de emergencia.

Nota:
De acuerdo con la norma DIN EN 60204-1:2019, apartado 9.2.3, las funciones de STOP deben definirse en función de la estimación de riesgos y de los requisitos funcionales de la máquina.

 

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio