¿Existe alguna norma en la que se establezca el valor máximo de la velocidad reducida, p. ej., de cintas transportadoras no cubiertas?

Velocidad reducida segura y sistemas de manutención continua

En la norma C EN 619:2002 para sistemas de manutención continua se establecen velocidades solo para los casos en los que deban transportarse, además, personas. Son:
 
Equipos de manutención continua para transporte de personas:

  • A nivel del suelo: Velocidad de transporte de 0,3 m/s
  • 0,3 m sobre el nivel del suelo: velocidad de transporte de 0,15 m/s
  • Barandilla completa: velocidad de transporte de 0,5 m/s

Por lo que respecta a las velocidades reducidas seguras, se aplica alternativamente la VDI 2854.En ella se describe que una velocidad se considera segura cuando la persona tiene tiempo de alejarse de un evento peligroso.

 

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio