¿Cómo se lee y guarda la pila de errores?

Herramienta de software PNOZmulti Configurator

¿Cómo se lee y guarda la pila de errores?

  1. Llamar la pila de errores en el PNOZmulti Configurator con la conexión online establecida.
  2. Activar con la tecla derecha del ratón todas las opciones en el campo de texto de error del menú "Mostrar"
  3. A continuación en el punto del menú, definir la ruta y el nombre de archivo en la opción "guardar", ...
  4. ... guardar y enviar por correo electrónico al Soporte técnico ([email protected]).
    El archivo *.mperr se puede visualizar con cualquier editor de texto (p. ej., editor de textos de Windows).

 

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio