¿Qué son las entradas y salidas configurables en el dispositivo base PNOZ m B0 de los microcontroles PNOZmulti 2?

Microcontroles PNOZmulti 2

El dispositivo base PNOZ m B0 del PNOZmulti 2 tiene 20 entradas seguras, 8 de las cuales pueden configurarse como salidas para aplicaciones de automatización. Además de 4 salidas por semiconductor seguras, otras 4 salidas por semiconductor configurables como salida para aplicaciones de automatización o salidas de tacto de prueba.

La función elegida puede asignarse en el PNOZmulti Configurator para cualquiera de estas entradas/salidas configurables. Las salidas de automatización son adecuadas, por ejemplo, para transmitir mensajes a controles principales.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio