¿Para qué se necesitan tres contraseñas en el PNOZmulti Configurator?

Software para microcontroles

La protección por contraseña en tres niveles hace posible un acceso diferenciado:

  • Nivel 1: la contraseña permite modificar y guardar.
  • Nivel 2: la contraseña permite visualizar pero no modificar el programa.
  • Nivel 3: la contraseña permite realizar cambios en determinados bloques que se pueden adaptar posteriormente, p. ej., en la puesta en marcha.

 

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio