¿Cómo puede restablecerse el ajuste de fábrica de la cabecera del control?

Controles PLC y sistemas de E/S

Reset a valores de origen: (realizar los siguientes pasos en <10 s)

  • Desconectar la tensión del PSS
  • Extraer la tarjeta SD
  • Conectar la tensión del PSS
  • Apretar el pulsador de reset >5 s hasta que parpadee el LED DIAG
  • Soltar el pulsador de reset
  • Apretar el pulsador de reset
  • Soltar el pulsador de reset

La cabecera del control tiene ahora la siguiente configuración básica:

  • Nombre de dispositivo: PSS__
  • Dirección IP: 169.254.1.0 a 169.254.254.255 (configuración IP automática)
  • Máscara de Subnet: 255.255.0.0
    La tarjeta SD se puede formatear con un PC.
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio