Smart and Safe.

Nuestros paquetes inteligentes para su automatización segura.

Una imagen con productos sobre una bandeja

Como expertos en automatización, ofrecemos una selección de paquetes de productos compuestos por sensores y sistemas de control seguros con una relación precio-prestaciones imbatible. Tenemos paquetes adecuados para toda clase de aplicaciones, como la protección de accesos o la supervisión de puertas protectoras.
Además de los paquetes de la lista, disponemos de otras variantes de producto que le pueden interesar. Consúltenos sin compromiso.

Tenga en cuenta que la disponibilidad de estas ofertas es por un periodo de tiempo limitado.

Smart and Safe Package 1

Barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II + set muting X + microcontrol seguro PNOZ m C0

Con este paquete obtendrá una solución completa para la protección eficaz de accesos, incluido set completo de muting X:

  • Barrera fotoeléctrica de seguridad PSEN opII3B-s-170-090 / PSEN opII3B-s-170-120
  • PSEN opII set muting X extended
  • Microcontrol seguro PNOZ mC0

"Nos decantamos por las nuevas barreras fotoeléctricas PSENopt II de Pilz, ya que son las únicas que cumplen la categoría 3, y gracias al montaje rápido y sencillo reducen la fase de instalación y puesta en funcionamiento y se ajustan a la casi totalidad de nuestras problemáticas".

Christoph Quatember, Montaje y Servicio en SRW Automation & Service GmbH
Imagen con todos los productos del paquete de productos

Smart and Safe Package 2

Imagen con todos los productos del paquete de productos

Bloqueo de seguridad PSENmlock + unidad de pulsadores PITgatebox + microcontrol seguro PNOZ m B0.1

La solución para su puerta protectora: bloqueo seguro combinado con unidad de mando asociada y sistema de seguridad configurable:

  • Dispositivo de bloqueo de seguridad PSEN ml ba 1.1 unit
  • Unidad de pulsadores PIT gb LLLE
  • Microcontrol seguro PNOZ m B0.1

"Podríamos haber encargado las diversas tareas a cuatro o cinco equipos especialistas. Pero queríamos un solo interlocutor, un único proveedor. Es importante una relación de confianza. Podemos afirmar con seguridad que contaremos con Pilz para el siguiente proyecto".

Karl Kaufmann, director de operaciones de Scheucher Holzindustrie GmbH

Smart and Safe Package 3

Interruptor de seguridad PSENmag + parada de emergencia PITestop + microcontrol seguro PNOZ m C0

Solución sencilla a la supervisión de puertas protectoras: un sistema de coste optimizado compuesto por un interruptor de seguridad magnético y un control de Pilz, homologación incluida.

  • Interruptor de seguridad magnético PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/1unit
  • Pulsador de parada de emergencia PIT es Set1s-6c
  • Microcontrol seguro PNOZ m C0

"La aplicación existente no se podía replicar directamente porque el control principal estaba integrado en el sistema Muting. Pilz fue nuestra salvación: Gestionaron a la perfección y en muy poco tiempo todo el proceso, desde la planificación hasta la certificación de la seguridad, pasando por la incorporación de los nuevos componentes".

Michael Hronek, técnico de automatización y director de técnica de control de NÖM AG
Imagen con todos los productos del paquete de productos

Smart and Safe Package 4

Imagen de grupo de productos del 4.º paquete de productos

Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock + módulo tirador de puerta PSEN ml DHM

El paquete completo para puertas protectoras transitables: dispositivo de bloqueo de seguridad con el correspondiente módulo tirador de puerta - tirador, actuador y desbloqueo de alineación integrados en una unidad.

  • PSEN ml ba 1.1 switch
  • PSEN ml DHM
  • PSEN ml mounting plate
  • PSEN ml DHM mounting plate

"Destacan por su funcionalidad las extraordinarias características de montaje y diagnóstico, que nos permitirán utilizar el sistema de protección de puertas en casi todas nuestras máquinas."

Frank Stiefel, diseñador en Brodbeck GmbH

Ventajas a primera vista:

  • Relación precio-prestaciones imbatible: un paquete de productos seguros de alta calidad
  • Profundos conocimientos sobre seguridad: muchos años de experiencia en el campo de la seguridad
  • Versatilidad: diversos paquetes para todo tipo de aplicaciones
  • Contacto directo: asesoramiento a medida a través de su persona de contacto
  • Servicios y cursos de formación específicos: gran variedad de temas

Contacte con nosotros

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]