Automatización segura para más seguridad en la construcción con madera

Reparación automatizada de tableros de madera natural

Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH fabrica en el Tirol tableros monocapa y multicapa de alta calidad para diversas aplicaciones en la construcción con madera. Para seguir aumentando la calidad, la eficiencia del material y la viabilidad futura de sus productos, la empresa automatizó la reparación —hasta entonces manual— de defectos como nudos, grietas o bolsas de resina. El resultado es una línea de fabricación altamente eficiente que reprocesa los tableros de madera natural con precisión y cuidando el material. Dado que, al aumentar la automatización, la seguridad de las máquinas también cobró protagonismo, Pilz implementó para Nordpan Rubner un concepto de seguridad integral, desde la evaluación de riesgos y la conformidad CE hasta la integración de sensórica segura. El núcleo de la solución de hardware es el interruptor de seguridad con enclavamiento y bloqueo PSENmlock. 

Solución de seguridad preparada para el futuro

Para la nueva instalación de reparación, Pilz desarrolló el concepto de seguridad y la solución de seguridad, y acompañó el proyecto desde el análisis de riesgos y la definición del nivel de prestaciones (Performance Level) requerido hasta la implementación técnica y la conformidad CE. Como dentro de la instalación trabajan varios grupos de aserrado, fresado y taladrado, las puertas protectoras solo pueden abrirse cuando todos los movimientos peligrosos se han detenido de forma segura. Por ello, el interruptor de seguridad con enclavamiento y bloqueo PSENmlock se emplea en las puertas de acceso de la línea de fabricación encapsulada: el desbloqueo de alineación integrado del interruptor de seguridad con enclavamiento y bloqueo permite a los operarios abandonar el interior de la instalación de forma segura y en cualquier momento en caso de peligro. Así, para Nordpan Rubner surgió una solución de seguridad robusta y preparada para el futuro, que combina una alta disponibilidad, procesos de mantenimiento seguros y una automatización escalable para las futuras fases de ampliación de la instalación de reparación.

Las ventajas a primera vista

  • Mantenimiento y manejo seguros de la instalación de reparación mediante puertas protectoras con desbloqueo de alineación integrado
  • Concepto de seguridad y una solución segura de puertas protectoras, robusta frente al polvo y las vibraciones, para la construcción con madera y de un único proveedor
  • Arquitectura de seguridad preparada para el futuro y estandarizable para otros proyectos de automatización

Testimonios de clientes

«La innovación, la inversión constante y una filosofía de calidad sin concesiones son nuestra base. Porque, con un concepto de seguridad coherente, la tecnología moderna se convierte en el motor de una calidad natural del producto. En este contexto, Pilz desempeña el papel de socio integrado: por un lado, en el plano técnico y, por otro, como asesor y garante del cumplimiento legal.»

Acerca de Nordpan Rubner

Fundada en 1969, Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH fabrica desde hace más de 50 años tableros de madera natural de alta calidad para las más diversas aplicaciones en la construcción con madera. La empresa, con sede en Strassen (Tirol Oriental), produce en sus instalaciones tableros de madera natural para diversas aplicaciones y sectores: la gama incluye tableros monocapa y multicapa en distintas calidades y dimensiones. Los más de cinco millones de metros cuadrados de tableros de madera natural que se producen anualmente se emplean en la construcción de naves e industrial, en acabados interiores y en fachadas.

Nuestros productos en la práctica

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio