Una prensa hidráulica de 120 toneladas del fabricante italiano de electrobombas y centrifugadoras Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l, con unos 60 años de antigüedad, era sólida en sus fundamentos, pero ya no estaba a la vanguardia en cuanto a tecnología de control. En 2025, Mencarelli, con sede en Bresso, cerca de Milán, decidió modernizar esta prensa que, a pesar de su veteranía, sigue siendo una pieza clave para la empresa. El objetivo del reequipamiento era hacer que la prensa hidráulica no solo fuera más segura, sino también más intuitiva de manejar para el personal operario. Para la planificación y la ejecución, Mencarelli buscaba un socio de confianza con un profundo conocimiento técnico y un concepto claro de la seguridad. Gracias a una solución integral que combina el concepto de seguridad y control con la integración de una moderna solución de visualización, Pilz Italia ha logrado situar la prensa a la vanguardia de la tecnología.
Más de 60: ¡Prensa vieja como nueva!
Actualización de seguridad para la prensa veterana
Máxima confianza en la seguridad
En el primer paso del reequipamiento, Pilz llevó a cabo un análisis de riesgos para aclarar los peligros potenciales que planteaba la prensa y las medidas que debían adoptarse para proteger al personal de servicio. Especialmente la carga y descarga de la prensa entrañaba riesgos detectables para el operario. El núcleo de la solución de seguridad y control integrada actual está formado por el dispositivo base PNOZ m B1, la unidad de control pequeña PNOZmulti 2 y el PC industrial IndustrialPI. Como Soft-PLC, es responsable de los movimientos sincronizados de los ejes del motor en la prensa. El lado de mando abierto está equipado ahora con dos barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II: la intervención espontánea o intencionada en la zona de acción de la prensa activa la parada segura del punzón de la prensa. El reequipamiento ha conservado la estructura familiar de la prensa hidráulica, mientras que el innovador concepto de seguridad y control ofrece la mejor protección posible. En el que el personal operativo puede confiar plenamente.
Ventajas a primera vista
- Reequipamiento de prensas para máquinas prácticamente nuevas
- Rentabilidad absoluta: un máximo del 60 % en comparación con una compra nueva
- Solución integral personalizada exactamente según los requisitos, que combina seguridad, control y visualización.
Testimonios de clientes
«Pilz ha logrado integrar modernas tecnologías de seguridad en un sistema mecánico completamente rediseñado, lo que ha dado como resultado una máquina prácticamente como nueva. Pilz ha traducido perfectamente nuestras complejas ideas individuales en una solución manejable y eficiente. La cooperación fue ejemplar de principio a fin y los costes calculados se cumplieron con fiabilidad.»
Acerca de Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l.
Officine Meccaniche Fratelli Mencarelli, con sede en Bresso, cerca de Milán, fabrica principalmente electrobombas y centrifugadoras para aplicaciones industriales y civiles. Fundada en 1948 como empresa artesanal, Mencarelli se convirtió en los años siguientes en experta en el conformado en frío de acero inoxidable. Con la adquisición de la empresa por parte de Asco Pompe en 2024, Mencarelli volvió a ampliar su cartera de productos. El grupo empresarial opera a escala mundial y cuenta con clientes en numerosos sectores industriales.
Nuestros productos en la práctica
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]