A+F Automation + Fördertechnik tenía por delante el reto de encontrar para su complejo sistema de envasado Sortpacker una solución de seguridad que protegiera al operario y garantizara la eficacia. La clave es una solución con estructura híbrida para que los fabricantes y usuarios de instalaciones puedan cambiar los parámetros de proceso del control principal en cualquier momento sin afectar el sistema de seguridad configurable. En el punto de mira: la productividad de las distintas fases del proceso. Con la solución de seguridad modular híbrida compuesta por el sistema de seguridad configurable PNOZmulti 2, el distribuidor de campo descentralizado PDP67 y el sistema de protección de puertas PSENslock 2, el tradicional socio Pilz proporcionó a A+F una solución completa, eficiente y funcionalmente coherente.
Reenvasado sencillo y seguro de productos gourmet
Solución de seguridad híbrida para tiempos de ciclo altos
Solución modular protege la Sortpacker
La Sortpacker de 25 metros de longitud cuenta con dispositivos de protección que protegen aberturas de alimentación y extracción, los depósitos de cartones y recortes y las puertas y cubiertas. PNOZmulti 2 y sensores inteligentes PSEN garantizan la protección de las fases del proceso y del personal operador: el sistema de protección de puertas PSENslock 2 protege doce puertas de la máquina A+F con una fuerza de bloqueo de 1000 N por puerta. El operador solicita el acceso cuando necesita intervenir. Las pinzas de la Sortpacker vuelven automáticamente a la posición de partida, de manera que no se requiere una laboriosa operación de retorno a posición inicial de la instalación. Con la consiguiente mejora de eficiencia del proceso. Además, el sistema de protección de puertas se conecta mediante técnica "plug & play" a los módulos de entrada descentralizados PDP67. El sistema de seguridad configurable PNOZmulti 2 evalúa qué puerta está "abierta/bloqueada", por ejemplo. En el display de PNOZmulti 2 se visualizan mensajes de diagnóstico en texto claro que permiten subsanar fallos rápidamente y mejorar la productividad de los procesos.
Las ventajas a primera vista
- Seguridad modular manejable para facilidad de operación y reequipamiento
- El concepto de seguridad híbrido refuerza la protección dificultando la manipulación y accesos no autorizados a datos
- Tiempos de puesta en marcha cortos: el dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock 2 se conecta vía "plug & play" a los módulos de entrada seguros (distribuidores de campo) PDP67.
Testimonios de clientes
Con una sólida reputación en la industria del embalaje y con soporte en todo el mundo, Pilz es el proveedor preferido de nuestros clientes en materia de seguridad y protección. Pilz ha sido la única empresa que nos ha ofrecido una solución completa, convincente que combina de forma magistral seguridad, configuración y facilidad de manejo con eficiencia de diagnóstico y cableado.
Sobre A+F Automation + Fördertechnik GmbH
Fundada en 1974 y con sede en Kirchlengern (Alemania), la empresa A+F está especializada en el desarrollo y la fabricación de máquinas de embalaje de alta calidad. Desde 2017, A+F forma parte del grupo internacional de empresas EOL Packaging Experts GmbH, proveedor de máquinas y sistemas de envasado de final de línea. Además de la ingeniería mecánica, el grupo está especializado en el montaje y la puesta en marcha de soluciones automatizadas de final de línea para la industria del embalaje. Junto con máquinas estándar, la gama de productos incluye instalaciones a medida que incluyen soluciones de manipulación innovadoras.
Nuestros productos en aplicaciones reales
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]