En el mayor centro logístico de correos de Österreichische Post AG se había planificado modernizar una línea transportadora totalmente automatizada de unos ocho kilómetros de longitud con tecnología de control actual. Objetivo y reto al mismo tiempo: aumentar claramente la disponibilidad de la línea. Un criterio de máxima prioridad: según la llamada "Universaldienstverordnung" (Ordenanza de Servicio Universal), los envíos postales deben llegar al destinatario en los plazos especificados por sus directrices. Por ello, los trabajos de reconversión sólo pudieron llevarse a cabo en franjas horarias estrechas y durante el fin de semana. Pilz actuó como contratista general y fue responsable de todos los trabajos de conversión y modernización. Hoy, el nuevo concepto tecnológico y de seguridad gestionado por el sistema de automatización PSS 4000 ha mejorado los niveles de flexibilidad y seguridad. Y, por encima de todo, una reconversión prácticamente sin interrupciones.
Entregas de correo aseguradas
Reconversión en continuo movimiento
Actualización absolutamente segura
El sistema automatizado de transporte y clasificación de Viena-Inzersdorf procesa hasta 46 000 envíos de correos por hora y tiene que funcionar sin problemas las 24 horas del día. Los pulsadores de parada de emergencia a lo largo de toda la cinta transportadora y, especialmente, en los puestos de entrega garantizan que el personal de servicio pueda detener rápidamente el sistema e intervenir en caso de problemas. Sin embargo, el hecho de que la instalación completa se detenía si se activaba una parada de emergencia hizo necesario encontrar una solución de seguridad viable y conforme a la normativa. La reconversión preveía dividir la instalación de transporte en cuatro zonas. Hoy, esto garantiza que se detenga sólo la zona directamente afectada si se ladea, por ejemplo, un contenedor de transporte. Por si fuera poco, la modernización tecnológica de y con Pilz proporcionaba seguridad a todos los niveles: en cada una de las fases de los trabajos de conversión fue posible seguir utilizando el sistema anterior - PSS 3000 - hasta que el nuevo sistema funcionó perfectamente.
Las ventajas a primera vista
- Sin paradas de producción durante la fase de conversión: la integración del sistema se desarrolló con las instalaciones funcionando prácticamente a pleno rendimiento.
- Conversión sencilla del control PLC PSS 3000 al control sucesor del sistema de automatización PSS 4000
- Mayor disponibilidad de la instalación: si se produce una parada de emergencia, se desconecta solo la zona afectada
Testimonios de clientes
"Conocíamos a Pilz y sabíamos que los productos funcionan muy bien y que destacan sobre todo por su calidad. Desde la coordinación y la preparación precisa de todos los pasos de trabajo, hasta la comunicación abierta y la coordinación del mantenimiento con el socio del proyecto y con nosotros, Pilz ha estado sencillamente fantástico. En definitiva, un gran trabajo en equipo que al final nos condujo al éxito".
Sobre Österreichische Post AG
Como principal proveedor de servicios logísticos y postales de Austria, Österreichische Post AG ofrece servicios de entrega de cartas y paquetería, publicidad directa y servicios bancarios y de sucursales. Opera 16 centros de correo y logística en todo el país, con aproximadamente 28 000 empleados. Con su extensa red de sucursales y centros logísticos, el proveedor de servicios logísticos y postales llega tanto a clientes particulares como a empresas. La sede principal de Österreichische Post AG está en Viena. La empresa se convirtió en entidad legal propia en 1999.
Nuestros productos en aplicaciones reales
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]