El fabricante austriaco de sistemas de iluminación ZKW AG tenía planificada la implementación de un sistema Human-Robot Collaboration para el montaje de tiras de luz LED en vehículos SUV eléctricos por medio de una aplicación colaborativa real que aumentaría la eficiencia en la producción a la vez reduciría claramente la carga de trabajo del personal. La clave era el husillo roscado, diseñado por nosotros específicamente para esta aplicación, y que debía protegerse conforme a la normativa. El reto fue en este caso implementar la aplicación HRC de forma que se cumplan todos los requisitos de seguridad y funcione de forma segura sin vallas de protección ni barreras fotoeléctricas de seguridad y con tiempos de ciclo elevados. Para ello se contó con la colaboración de los expertos en seguridad de Pilz Austria. Proporcionaron asesoramiento y apoyo desde la estimación de riesgos conforme a la normativa hasta la validación de seguridad final y la declaración CE de conformidad.
HRC segura - para excluir lesiones
Cobot seguro para la producción de tiras de iluminación LED
Un concepto de seguridad adecuado de la mano de un socio competente
Las cantidades previstas y los tiempos de ciclo asociados no aconsejaban la automatización completa del proceso de montaje. Solución: un sistema HRC en el que el husillo se pliega hacia un lado al contacto con la mano humana. Esto es posible gracias a que el husillo roscado dispone de sensores especiales que avisan al robot con antelación - antes de que pueda causar lesiones - de que la mano humana se encuentra en la zona peligrosa. El HRC y el concepto de seguridad exigido conforme a la normativa eran terreno desconocido para ZKW, de manera que se confió a Pilz, el socio encargado de la seguridad, el análisis de riesgos y la creación del concepto de seguridad pertinente para la aplicación. La clave es que todas las secuencias de movimiento del cobot son supervisadas de forma fiable por el propio control del robot. El proceso "Human and cobot" se ejecuta así de manera fiable y es además un 20 % más rápido manteniendo el mismo nivel de calidad de fabricación.
Las ventajas a primera vista
- Concepto de seguridad conforme a la normativa de la aplicación HRC
- Ahorro de tiempo de 20 % gracias a sistema HRC seguro
- Posibilidad de ejecutar el tiempo de ciclo planificado teniendo en cuenta todas las especificaciones de seguridad
Testimonios de clientes
Sobre todo en lo que se refiere a nuestro proyecto cobot, en el que pisábamos terreno desconocido, era lógico contar con la colaboración de un socio de experiencia contrastada con el que existe una relación basada en la confianza. El apoyo fue excelente en todos los aspectos.
Sobre ZKW AG
ZKW Group forma parte del grupo surcoreano LG desde 2018. Está especializada en el desarrollo y la producción de innovadores sistemas de iluminación de alta gama y módulos electrónicos para vehículos. Como proveedor de sistemas con más de 80 empleados dedicados a la construcción de máquinas e instalaciones, se ha convertido en un socio muy solicitado internacionalmente en el sector del automóvil. La sede central de la empresa ZKW AG aglutina el desarrollo y la producción y está ubicada en Wieselburg (Austria).
Nuestros productos en aplicaciones reales
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]