En el sistema de recarga en aparcamiento del productor de energía de la Baja Austria WEB Windenergie AG se iban a instalar estaciones de carga en corriente continua (DC). Valor añadido: acelerar la recarga de coches eléctricos. El objetivo era flexibilizar la operación a través de una oferta ampliada de puntos —o estaciones— de recarga. Sin embargo, la carga en corriente continua plantea más riesgos para la seguridad que la recarga convencional mediante corriente alterna (CA), por lo que uno de los requisitos fue implantar un sistema de aparcamiento con estaciones de recarga seguro y eficiente para todos los implicados. WEB Windenergie encontró en Pilz un socio competente: la instancia de control central de la instalación de demostración, el sistema de automatización PSS 4000, vela en este caso por la seguridad necesaria.
Recarga segura
Carga más rápida con corriente continua para electromovilidad
Automatización para energía segura
En total deberían poder cargarse cinco plazas de aparcamiento con 10 kW cada una, con un dispositivo de protección de corriente continua instalado detrás de cada módulo de carga. En la implementación primó sobre todo el factor seguridad: era prioritario disponer de un circuito eléctrico seguro y tener en cuenta todos los componentes de seguridad, así como una tecnología de control moderna. Otra especificación fue que el concepto de seguridad debía cumplir los requisitos de seguridad tanto para la red de continua como la red de alterna. Una solución completa: el actual control PSSuniversal PLC del sistema de automatización PSS 4000 satisface los requisitos de seguridad, supervisa el distribuidor de red e interconecta la matriz de conmutación para que los módulos de carga definidos seleccionados estén vinculados con los puntos de carga correctos. El sistema de control gestiona también otros dispositivos de seguridad, como los circuitos de parada de emergencia. Gracias a ello, W.E.B ha podido maximizar la seguridad de la recarga de coches eléctricos.
Las ventajas a primera vista
- Los módulos de carga pueden conectarse en paralelo
- En caso de avería no se produce el fallo completo del sistema de recarga en aparcamiento
- Seguridad para el lado de la red de corriente continua y corriente alterna
Testimonios de clientes
Acordamos con Pilz elegir el sistema de automatización PSS 4000, que se ajusta al sistema de forma óptima para nuestros requisitos. El intercambio profesional y una solución adecuada acabaron por convencernos.
Sobre WEB Windenergie AG
WEB Windenergie AG, abreviada con la sigla W.E.B., es una empresa austriaca productora de energía con sede en Pfaffenschlag (Baja Austria). La empresa produce electricidad verde principalmente a partir de energía eólica y solar. En 2024, W.E.B. tiene en funcionamiento un total de 284 aerogeneradores, 50 instalaciones fotovoltaicas y dos pequeñas centrales hidroeléctricas repartidos entre 132 emplazamientos. Austria, Alemania, República Checa, Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos son algunos de ellos. Juntas totalizan una capacidad de 735 megavatios.
Nuestro producto en la aplicación
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]