El fabricante de ventanas Schüco aprovechó la construcción de un nuevo laboratorio de ensayo de componentes para integrar un concepto moderno de seguridad y protección. Todos los bancos de prueba tendrían que satisfacer los requisitos actuales de la Directiva 2006/42/UE. La idea era implementar una gestión de autorizaciones con administración centralizada de derechos que incluyera la infraestructura de seguridad, todo del mismo proveedor. Requisitos: un sistema que regulase inequívocamente quién tiene acceso a cada banco de pruebas. Además, debería asignar permisos de manejo basados en las cualificaciones y capacitación de las personas. En la actualidad, un concepto de seguridad integrado de Pilz protege a las personas de los peligros, minimiza errores de manejo y manipulación y reduce los tiempos de parada de instalaciones. En el centro está el sistema de selección de modos de operación y autorización de acceso PITmode flex.
Acceso perfectamente regulado
Seguridad uniforme para todos los bancos de pruebas
Un concepto de protección que incluye gestión de autorizaciones
Según el tamaño y ensayo para realizar, las aplicaciones de prueba tienen diferentes requisitos en términos de seguridad y protección. El objetivo era poder adaptarlas en función de la instalación. Schüco definió tres niveles de manejo: el nivel 1 solo permite acceder a la instalación si está parada. Los portadores de llaves de nivel 2 pueden realizar tareas de ensayo o ejecutar aplicaciones con velocidad reducida. Los operadores con nivel 3 pueden acceder a los distintos parámetros de datos. Un conjunto de requisitos que se implementan mediante el sistema de selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso con PITmode. Los operadores llevan su permiso de acceso personal en un transpondedor RFID. Los dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y los interruptores de seguridad magnéticos sin contacto PSENmag se encargan de la protección de las puertas. La instancia de control principal es el microcontrol modular PNOZmulti. Este concepto de seguridad integral asegura ahora procedimientos de ensayo correctos y eficientes.
Las ventajas a primera vista
- Todos los bancos de pruebas disponen ahora de un sistema unificado y personalizable que garantiza seguridad y protección
- Los operadores llevan una llave con distintos grados de autorización para diferentes instalaciones
- Los bancos de prueba satisfacen los requisitos actuales de la Directiva 2006/42/UE.
Testimonios de clientes
Una solución completa y ejemplar de seguridad y protección que ajustamos internamente a nuestras necesidades y que podemos utilizar en todos los bancos de pruebas. El compromiso, la competencia técnica y los componentes de Pilz nos han llevado un gran paso adelante.
Sobre Schüco
El grupo Schüco, con sede central en Bielefeld, ofrece soluciones de ventanas de alta calidad para envolventes de edificios. La gama de productos abarca sistemas de ventanas, puertas, fachadas, ventilación, seguridad y protección solar, así como soluciones inteligentes conectables en red para la construcción residencial y comercial. Fundada en 1951, en la actualidad la empresa está presente en más de 80 países y emplea aproximadamente a 6800 personas. Schüco realiza continuamente ensayos mecánicos de funcionamiento, carga y resistencia de los componentes y elementos de ventanas y fachadas. Además de procedimientos de ensayo que simulan fenómenos climáticos y meteorológicos.
Nuestros productos en aplicaciones reales
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]