PSENmlock mantiene las compuertas cerradas

La modificación de los requisitos básicos poco antes de la fecha de entrega obligó a adaptar urgentemente el concepto de seguridad de un mezclador horizontal. En tan solo unos días y con la colaboración del fabricante de maquinaria especial Herbst, Pilz consiguió integrar en la instalación el sistema de protección de puertas PSENmlock, adaptado a los nuevos requisitos.

Solución de seguridad personalizada en el plazo de unos días

Debido a una modificación de los parámetros de montaje, el concepto de seguridad inicial del mezclador horizontal para piensos quedó invalidado de golpe, lo que comprometía la entrega a tiempo de la instalación. Para proteger las compuertas del agitador, Herbst desarrolló una alternativa en estrecha colaboración con Pilz. Encontraron rápidamente una solución con el sistema de protección de puertas PSENmlock, que combina bloqueo seguro y enclavamiento seguro en un solo dispositivo.
El accionador mecánico con soporte flexible de este sistema tiene un amplio rango de compensación de tolerancias incluso en puertas que ceden. La tolerancia de cierre del sistema de protección de puertas se amplió con un sistema mecánico que aportaba 10 mm adicionales. Ahora ya no hay peligro de sufrir lesiones durante la marcha en inercia o vacío del agitador si las compuertas de servicio y limpieza se abren antes de tiempo. El mezclador horizontal pudo entregarse al cliente en la fecha acordada.

Ventajas de esta solución a medida:

  • PSENmlock se integra también fácilmente en configuraciones de montaje inusuales, así que es una opción idónea para máquinas especiales
  • La aplicación exige una solución resistente: PSENmlock destaca en ese sentido por una larga vida útil gracias a su resistencia mecánica y su carcasa sólida
  • Bloqueo seguro y enclavamiento seguro hasta PL e / SIL 3 en un solo producto

Una acción focalizada en los objetivos y basada en la cooperación, desde la realización de tareas y el suministro de PSENmlock hasta la implementación final, incluido el montaje combinado con un mecanismo de cierre avanzado. Pilz nos ha apoyado de manera ejemplar en este sentido.

Stephan Schöning, director de proyectos de Herbst Maschinentechnik GmbH

Sobre Herbst

Herbst Maschinentechnik GmbH

La empresa Herbst Maschinentechnik GmbH produce máquinas y soluciones en las siguientes áreas: sistemas de agitadores, construcción de maquinaria especial, máquinas controladas por procesos, construcción de instalaciones, tecnología de manipulación y vaciado así como moldeado de chapa.
Herbst cuenta con 30 trabajadores, fabrica instalaciones bajo pedido y tiene un centro técnico propio que pone a disposición para la realización de pruebas.

Nuestro producto en acción:

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio