El metro es más puntual gracias al sistema de automatización PSS 4000

PSS 4000-R es más fiable, más potente y más eficaz

La compañía de transportes De Lijn transporta cada año más de 500 millones de viajeros en el área metropolitana de Amberes. Una parte de los sistemas de control ferroviarios del metro de Amberes están obsoletos. El sistema de automatización PSS 4000-R(ail) por software sustituye la tecnología anticuada y destaca por ser más fiable, más potente y más eficaz. La sustitución de la tecnología se realiza por módulos para no interrumpir más de lo necesario el funcionamiento normal del servicio.

Sistema de automatización certificado para el servicio ferroviario

Tres líneas de metro se cruzan en el conocido como "Triángulo", el centro neurálgico subterráneo situado en pleno centro de Amberes. Los sistemas de control y supervisión se encargan de que no pueda entrar más de un tren en la estación. El creciente número de averías de la tecnología antigua exigía un plan de actuación. El sistema PSS 4000-R asume desde 2015 las funciones de control y seguridad. En caso de entrada prácticamente simultánea de dos trenes, el sistema de automatización decide qué tren tiene prioridad. Además de cambios de agujas y señales luminosas, el PSS 4000-R controla y supervisa también los sensores y detectores instalados en el lecho de la vía, responsables de determinar la separación mínima entre dos trenes.

Todas las medidas pueden implementarse por fases, sin necesidad de intervenir en la infraestructura electrotécnica de los nodos ferroviarios, los sistemas de señalización y los armarios de distribución. Esta tecnología se distingue por su alto grado de estandarización y por la sencillez con que puede adaptarse a tareas especiales.

PSS 4000-R controla los sensores para la distancia mínima entre dos trenes

Las ventajas a primera vista:

  • Sistema de automatización con nivel SIL4 para aplicaciones ferroviarias
  • Los módulos R cumplen las homologaciones CENELEC
  • Compacto para más espacio libre en el armario de distribución
  • Instalación flexible y modular por fases y rapidez de puesta en marcha
  • Funciones de control y supervisión en un solo sistema
Sistema de automatización para aplicaciones ferroviarias

"Para De Lijn, el PSS 4000-R representa la base idónea para ir mejorando la seguridad y fiabilidad de otros tramos de vía a lo largo de los próximos años. Gracias al excelente apoyo y asesoramiento de Pilz, vamos por el buen camino."

Guido Maesschalck, Electronic Engineer en De Lijn
Logo De Lijn

Sobre De Lijn

De Lijn es una empresa belga de transporte regional de viajeros que opera en el área metropolitana de Amberes y que registra más de 500 millones de pasajeros cada año. La compañía opera una extensa red de autobuses de línea y varias líneas de tranvía en las provincias flamencas de Bélgica.

Nuestra gama de productos:

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio