Desplazamiento seguro de locomotoras con el sistema de automatización PSS 4000

Desplazamiento seguro de locomotoras con el sistema de automatización PSS 4000

El especialista suizo en tecnología ferroviaria Schweizer Electronic AG ofrece soluciones innovadoras para la protección de zonas en obras, pasos a nivel y telemandos inalámbricos para locomotoras. En el telemando de una locomotora de mercancías de Bombardier, el sistema de automatización PSS 4000-R(ail) funciona como interface entre el receptor y el mando de la locomotora y comprueba la plausibilidad y coherencia de las señales para garantizar así la seguridad requerida según SIL3.

PSS 4000-Rail soluciona tareas de control y seguridad complejas

La locomotora de línea Bombardier equipada con el sistema de telemando inalámbrico LocControl100 de Schweizer Electronic puede descomponer y componer trenes de mercancías sin intervención del maquinista. El encargado de las maniobras puede mover la locomotora hacia adelante y hacia atrás o frenarla y acelerarla mediante un dispositivo de mando manual con un alcance máximo de 1000 m. Schweizer Electronic, responsable del control, la programación, la validación y la documentación, tuvo que encontrar, entre otros aspectos, la mejor forma de implementar las características de rendimiento y seguridad adicionales en los equipos electrónicos y de control.

El sistema de automatización PSS 4000-R controla y supervisa las señales relativas a la seguridad. Si la locomotora supera, p. ej., la velocidad especificada, el sistema dispara la detención automática del tren. Los módulos Rail son resistentes a las perturbaciones electromagnéticas, temperaturas extremas y cargas mecánicas características del entorno ferroviario.

PSS 4000-Rail soluciona tareas de control y seguridad complejas

Las ventajas a primera vista:

  • Telemando inalámbrico con certificación SIL3
  • Numerosas aplicaciones de tecnología ferroviaria
  • Soluciona tareas de seguridad y control complejas
  • Aumenta la flexibilidad y productividad del servicio ferroviario automatizado
  • Cumple homologaciones CENELEC
  • Certificado TÜV, económico, instalable según estándar
Desplazamiento seguro de locomotoras con el sistema de automatización PSS 4000

"Estábamos buscando una solución potente, segura y, a la vez, sencilla de aplicar, que permitiera implementar de manera eficiente y económica los numerosos requisitos de Bombardier. Y la encontramos en el sistema de automatización PSS 4000-R."

Thomas Koch, Director de productos de Sistemas Inalámbricos de Schweizer Electronic
Logotipo Schweizer Electronic

Acerca de Schweizer Electronic

En los últimos años, la empresa Schweizer Electronic, con sede central en Reiden/Suiza, se ha labrado un nombre en Europa y el resto del mundo con sus conocimientos y su competencia en todo lo relacionado con el transporte ferroviario. La empresa, que cuenta con 150 empleados, se concentra en la elaboración de soluciones innovadoras para la protección de obras, pasos a nivel y telemandos inalámbricos para locomotoras de mercancías.

Nuestra gama de productos:

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio