PNOZmulti: automatización para la junta invisible

Canteadora HOMAG KAL 370

Probablemente, la habitual junta encolada visible de los muebles pronto será cosa del pasado: un procedimiento laserTec desarrollado por HOMAG suelda cantos y planchas sin que queden juntas visibles.

En su maquinaria de canteado para la industria del mueble HOMAG utiliza, entre otros sistemas, láseres de alta potencia combinados con el sistema de seguridad libremente configurable PNOZmulti de Pilz. HOMAG garantiza así la ausencia de posibles peligros en el puesto de trabajo de los operadores.

Gestión de seguridad eficiente para láseres seguros

En la canteadora HOMAG KAL 370 profiLine se utiliza un láser de diodos para la producción de los distintos tipos de cantos. Por sus características, los láseres de alta potencia de 2,5 kW a aprox. 4 kW son muy peligrosos: cualquier contacto con la piel o los ojos puede causar lesiones muy graves o incluso la muerte.

El PNOZmulti de Pilz se encarga de la gestión integrada de la seguridad en la KAL 370: la apertura intencionada o involuntaria de la cubierta protectora provoca la desconexión segura inmediata del láser por acción de la supervisión segura de puertas protectoras con bloqueo electromagnético durante el proceso Pilz PSENslock. Además de los pulsadores de parada de emergencia, PNOZmulti supervisa la posición de partida correcta del láser y la presencia de una pieza. El sistema de seguridad supervisa además el flujo de corriente en el láser y la presencia de humo y fuego en la boquilla de soplado instalada.

Gestión de seguridad eficiente para láseres seguros

Las ventajas a primera vista:

  • PNOZmulti: sistema de seguridad independiente y libre de reacciones. El PNOZmulti de Pilz se encarga de la gestión integrada de la seguridad para HOMAG
  • Máxima protección contra manipulación (encriptado) y protección del proceso mediante bloqueo magnético: la apertura intencionada o involuntaria de la cubierta protectora provoca la desconexión segura inmediata del láser

Con el procedimiento laserTec, HOMAG alcanza una calidad de canteado excepcional. Los clientes han acabado convencidos de la excelencia de este procedimiento.

Bernhard Dettling

"Los láseres de alta potencia de hasta 4 kW conllevan peligro de incendio. Con PNOZmulti y el sistema de bloqueo durante el proceso PSENslock de Pilz, los operadores de las instalaciones ya no han de temer por su integridad física."

Bernhard Dettling, desarrollo de controles electrónicos HOMAG
Logotipo HOMAG Group AG

Acerca de HOMAG

El Grupo HOMAG AG tiene la sede central en Schopfloch y cuenta con más de 6000 trabajadores en todo el mundo. La empresa fabrica, entre otras cosas, máquinas e instalaciones para la fabricación de muebles, suelos de parqué y laminados, ventanas, puertas y escaleras. La oferta abarca tanto máquinas individuales para talleres y empresas artesanales como líneas de producción para la industria. Para la fabricación de muebles, HOMAG apuesta por procedimientos de última tecnología que permiten ofrecer muebles de máxima calidad a sus clientes.

Nuestra gama de productos:

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio