Servoamplificadores Pilz para todos los accionamientos

Servoamplificador PMCtendo DD5

Xactools se ha dedicado a soluciones especiales automatizadas para la tecnología de alimentación de piezas, paletizado y medición. Con los servoamplificadores universales PMCtendo DD5 de Pilz y una conexión Profinet, la empresa controla todos los motores de manera sencilla, rápida y precisa.

Xactools ha desarrollado una celda de ensayo de mesa giratoria con 16 estaciones de ensayo y 21 ejes verticales y lineales accionados para una empresa proveedora del sector de la automoción. En instalaciones equiparables se habían utilizado hasta entonces servorreguladores de varios fabricantes diferentes.

Un regulador potente para cualquier accionamiento

Con el cambio al estándar Industrial Ethernet Profinet con TCP/IP, Xactools se decidió por el PMCtendo DD5 de Pilz. Los nuevos servoamplificadores permiten regular servomotores, motores asíncronos y motores lineales, accionamientos directos rotatorios y servoactuadores lineales de casi todos los fabricantes. La opción de programación en el propio servorregulador favorece el desplazamiento especialmente rápido de PMCtendo DD5 a las posiciones destino. Los datos sobre los posicionamientos deseados pueden introducirse directamente como unidades del SI (mm, m, etc.). PMCtendo DD5 de Pilz aumenta la productividad de las instalaciones y reduce los tiempos de parada y los costes de almacenamiento y de operación de las empresas.

Un regulador potente para cualquier accionamiento

Ventajas y usos de la solución:

  • Un solo tipo de servorregulador para cualquier tipo de aplicación: permite regular servomotores, motores asíncronos y motores lineales, accionamientos directos rotatorios y servoactuadores lineales de casi todos los fabricantes
  • solución de accionamiento rápida, precisa y segura: la opción de programación en el propio servorregulador favorece el desplazamiento especialmente rápido de PMCtendo DD5 a las posiciones destino
Thomas Erb, Director de Xactools

"El servoamplificador PMCtendo DD5 de Pilz es prácticamente indispensable para nosotros: al trabajar con un solo tipo de regulador, hay que invertir mucho menos tiempo y dinero en la instalación y la puesta en marcha. Nuestros clientes se benefician de instalaciones rentables, fiables y fáciles de manejar."

Thomas Erb, Director de Xactools
Logotipo Xactools GmbH

Acerca de Xactools

Con sede en Lauffen am Neckar, Xactools es una mediana empresa de Suabia que hace años se labró su reputación con la elaboración de soluciones especiales automatizadas para tecnologías de alimentación de piezas, paletizado y medición. Xactools aplica actualmente los exigentes requisitos de la industria del automóvil también a otros sectores.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio