Herramienta de software PNOZmulti Configurator

El original para la configuración de circuitos de seguridad para microcontroles PNOZmulti

Configure su circuito de seguridad cómodamente en el PC mediante el PNOZmulti Configurator. La herramienta de configuración simplifica la configuración de proyectos, creación de configuraciones, documentación y puesta en marcha de los microcontroles de Pilz.

En el panel de control gráfico basado en Windows® se representan todos los elementos  del circuito de seguridad en forma  de símbolos o en menús de selección. Durante la configuración del circuito de seguridad puede accederse a la ayuda en línea con documentación. Una vez finalizada, la herramienta comprueba posibles fuentes de errores del circuito.

A partir de la versión 10.9 del software del PNOZmulti Configurator existe la posibilidad de probar el programa de usuario configurado con la función "Simulación" incluso antes de la puesta en marcha.

Una vez configurado, el circuito de seguridad puede certificarse para protegerlo contra modificaciones involuntarias. Las configuraciones no certificadas del circuito de seguridad pueden procesarse, modificarse o ampliarse en cualquier momento. Solo hay que abrirlas en el PNOZmulti Configurator. La configuración se puede imprimir y utilizar como documento de referencia.

Las ventajas a primera vista

  • Software con bloques certificados y preconfigurados
  • Modificaciones y adaptaciones posteriores sencillas de la configuración
  • Tiempos de parada cortos de la maquinaria y alta disponibilidad de la instalación gracias a un diagnóstico sencillo a todos los niveles
  • Estándar de seguridad mundial para diferentes entornos de automatización y sistemas de comunicación
  • Rapidez de puesta en marcha y muy poco trabajo de cableado - ¡compruébelo en primera persona!

Las características a primera vista

Configurar el circuito de seguridad en lugar de cablear

  • Utilización intuitiva: crear un circuito de seguridad es ahora un juego de niños
  • Libremente configurable: todas las entradas y salidas se parametrizan cómodamente con unos pocos clics en la herramienta de software
  • Utilizando operadores lógicos, se conectan lógicamente para formar un circuito de seguridad mediante la función "Arrastrar y soltar"
  • Todos los elementos de entrada, lógicos y de salida se seleccionan en el espacio de trabajo

Verificación automática de errores, protección contra modificaciones

  • Seguridad: la herramienta de software comprueba si el circuito de seguridad creado tiene fuentes de error
  • Protección: la configuración terminada se puede certificar para protegerla contra modificaciones no autorizadas
  • Flexibilidad: los esquemas de conexiones no certificados se pueden editar, modificar y ampliar a voluntad
  • Sencillez: para fines de documentación solo hay que imprimir la configuración del esquema de conexiones

Preguntas y respuestas sobre PNOZmulti Configurator

¿Qué es lo nuevo en la versión 11 de la herramienta de software PNOZmulti Configurator?

Herramienta de software PNOZmulti Configurator – versión 11 completa disponible sin coste de licencia:

Desde la versión 11 se ha producido un cambio significativo por lo que respecta al proceso de obtención de licencia: la herramienta de software PNOZmulti Configurator puede usarse ahora con la funcionalidad "Basic" sin coste de licencia asociado. El software se puede descargar gratuitamente y utilizar para proyectos de automatización. Para los elementos de software "Advanced" sigue siendo necesario obtener una licencia.

Principales novedades de la versión 11

  • Nueva arquitectura de software con más rendimiento
  • Compatibilidad con sistemas Windows de 64 bits
  • Gama de productos más racional: todos los dispositivos base de 2.ª generación, como PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner y el nuevo dispositivo base PNOZ m B0.1
  • Todos los módulos de ampliación PNOZmulti 2

La versión 11 se utiliza para crear proyectos PNOZmulti 2 nuevos y abrir y editar proyectos PNOZmulti 2 existentes. Incluye además las ya habituales funciones Powerflow, Diagnóstico, Pila de errores, etc. para puesta en marcha y mantenimiento.

Más información:

Flyer Microcontroles seguros PNOZmulti Configurator versión 11

¿Puedo seguir editando los proyectos PNOZmulti Classic y Mini existentes en PNOZmulti Configurator y migrarlos a PNOZmulti 2?

Herramienta de software versión 10.14 – versión "long-term supported":

  • Contiene hardware de las familias de productos PNOZmulti Classic y PNOZmulti Mini
  • Esta versión se puede utilizar para migrar proyectos PNOZmulti Classic o Mini* a PNOZmulti 2
  • Abrir y editar proyectos PNOZmulti Classic/Mini
  • Se pueden usar las claves de licencia actuales

Descargar ahora. Versión 10.14 PNOZmulti Configurator

*El 31/12/2024 dejarán de fabricarse las familias de productos PNOZmulti Classic y PNOZmulti Mini.

Más información sobre la descontinuación

¿Dónde puedo encontrar información sobre la versión actual y las versiones anteriores del PNOZmulti Configurator?

Encontrará toda la información sobre la versión actual y las versiones anteriores de la herramienta de software PNOZmulti Configurator en nuestra página central de actualizaciones. Además de las notas de la versión, también se puede descargar la versión actual.

A las actualizaciones y versiones del PNOZmulti Configurator

¿Para qué se necesitan tres contraseñas en el PNOZmulti Configurator?

La protección por contraseña en tres niveles hace posible un acceso diferenciado:

  • Nivel 1: la contraseña permite cambiar y guardar la contraseña.
  • Nivel 2: la contraseña solo permite ver el programa, pero no realizar cambios.
  • Nivel 3: la contraseña permite realizar cambios en determinados bloques, p. ej., durante la puesta en marcha.

¿Cuáles son las contraseñas de los proyectos ejemplo en el PNOZmulti Configurator?

Contraseña de nivel 1 1
Contraseña de nivel 2 2
Contraseña de nivel 3 3

 

¿Cómo se lee y guarda la pila de errores?

  1. Llamar la pila de errores en el PNOZmulti Configurator con la conexión online establecida.
  2. Activar con la tecla derecha del ratón todas las opciones en el campo de texto de error del menú "Mostrar"
  3. A continuación en el punto del menú, definir la ruta y el nombre de archivo en la opción "guardar", ...
  4. ... guardar y enviar por correo electrónico al Soporte técnico ([email protected]).
  5. El archivo *.mperr puede visualizarse con cualquier editor de texto (p. ej., editor de textos de Windows).

Nuestra gama de productos: herramienta de software PNOZmulti Configurator

Obtención de licencia para PNOZmulti Configurator

A partir de la versión 11, el modelo de licencia de la herramienta de software PNOZmulti Configurator – versión completa ha cambiado considerablemente: ahora el software puede descargarse y utilizarse sin costes de licencia. La funcionalidad «básica» está disponible sin costes de licencia y puede utilizarse sin restricciones en proyectos de automatización. Tenga en cuenta que, para las versiones anteriores (versión 10 y anteriores), es posible que siga siendo necesaria una clave de licencia para poder utilizar el software.
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio