Herramientas PSENopt

Configuración de las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt Advanced

Herramientas PSENopt

La herramienta de software PSENopt Configurator simplifica enormemente la instalación y el manejo de las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt Advanced: en el software se visualizan todos los haces individuales. De este modo es posible realizar la configuración completa de las barreras fotoeléctricas con una sola herramienta, desde la orientación hasta funciones como muting, blanking y conexión en cascada.

El PSENopt Configurator proporciona además un diagnóstico rápido. La causa de una interrupción de la barrera fotoeléctrica de seguridad se identifica inmediatamente. De este modo se reducen los tiempos de parada y se asegura un alto grado de disponibilidad de la maquinaria.

Facilidad de instalación y manejo. Ventajas del PSENopt Configurator

  • Sencillez y economía de instalación y manejo gracias a la visualización de haces individuales
  • Implementación sencilla de muting, blanking y conexión en cascada
  • Programación y reprogramación rápida de objetos nuevos
  • La configuración creada offline puede transferirse directamente a otras máquinas mediante el adaptador de programación
  • Navegación por menús paso a paso y detección anticipada de fallos
  • Más flexibilidad de montaje de las barreras fotoeléctricas de seguridad
  • Diagnóstico de errores rápido para reducir tiempos de parada y aumentar la disponibilidad de la instalación
Facilidad de instalación y manejo

Características del PSENopt Configurator

Características del PSENopt Configurator
  • Realización de la configuración completa: orientación de las barreras fotoeléctricas de seguridad, además de muting, blanking y conexión en cascada
  • El software puede configurarse offline junto con el adaptador de programación (PSEN opt Advanced Programming Adapter, referencia: 631070); transferencia a otras máquinas vía adaptador
  • En caso de instalar varias barreras fotoeléctricas de seguridad, puede asignarse un código propio a cada una

Aplicación práctica de PSENopt Configurator

El PSENopt Configurator se utiliza para la instalación y el manejo de las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt Advanced. Con él se realiza la configuración completa: desde la alineación de las barreras fotoeléctricas hasta funciones como muting, blanking y conexión en cascada. Por otra parte, puede proporcionar un diagnóstico rápido mediante una representación en directo de los haces individuales.

Aplicación práctica de PSENopt Configurator

PSENopt Configurator encuentra aplicación en muchos sectores

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio