Los interruptores de seguridad inductivos PSENini hacen posible la detección segura de posiciones dentro de una máquina. Detectan sin contacto la aproximación de objetos metálicos y proporcionan las señales seguras necesarias sobre posiciones y fines de carrera. El principio de funcionamiento inductivo minimiza el desgaste y alarga la vida útil. Garantizan un trabajo seguro y una alta productividad.
Interruptores de seguridad inductivos PSENini
Interruptores de seguridad para detección segura de posiciones
Interruptores de seguridad inductivos - integración flexible
PSENini detecta de manera segura y precisa, por ejemplo, las posiciones y los fines de carrera. El interruptor de proximidad inductivo puede funcionar además como encóder para tareas de recuento o para la detección de movimientos giratorios. El sensor no requiere ningún actuador codificado especial para estas tareas. Reacciona a la presencia de metales y además se integra fácilmente y ocupando poco espacio en la máquina.
Las diferentes variantes brindan flexibilidad elevada a la hora de integrarlas en la aplicación. El interruptor de proximidad con forma de cubo y carcasa de plástico detecta objetos hasta una distancia de conmutación de 15 mm. Las tres variantes cilíndricas con carcasa de acero inoxidable alcanzan distancias de conmutación de 2 a 10 mm y su clase de protección IP68/IP69 permite utilizarlas en ámbitos con requisitos higiénicos estrictos. Los sensores cubren un rango de temperatura de -25 °C a +70 °C.
Ventajas del sensor de seguridad inductivo PSENini
- Fiabilidad sin zonas ciegas: no se requiere distancia mínima entre sensor y objeto
- Numerosas posibilidades de aplicación: cuatro versiones para realizar distancias de conmutación de 2 a 15 mm
- Utilizable hasta PL d, cat. 2 (EN ISO 13849-1) / SIL 2 (IEC 62061); aplicación redundante hasta PL e, cat. 4/SIL 3
- Aplicación en zonas con requisitos higiénicos altos: Carcasa de acero inoxidable con clase de protección IP68/IP69
- Indicadores de estado LED para un diagnóstico rápido
- Versátiles y resistentes: a prueba de vibraciones, polvo y humedad
- Integración sencilla: las salidas de seguridad OSSD favorecen la conexión directa al sistema de seguridad configurable
Los interruptores de proximidad inductivos PSENini tienen múltiples aplicaciones
Los sensores de seguridad inductivos están diseñados para todo tipo de aplicaciones, por ejemplo, instalaciones de embalaje, el sector alimentario y de bebidas o la fabricación de herramientas. Las salidas de seguridad OSSD estandarizadas de los interruptores de seguridad inductivos simplifican mucho la integración. Permiten la conexión directa al sistema de seguridad configurable, por ejemplo, PNOZmulti, myPNOZ o PSS4000.
Detección segura de posiciones
Integrado en aplicaciones de grúas elevadoras, el interruptor de seguridad inductivo PSENini detecta las posiciones de fin de carrera de manera fiable y segura. PSENini captura en cada momento la posición actual de la grúa elevadora y garantiza, junto con el sistema de seguridad configurable – como el microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 – el movimiento seguro de la grúa. Para esta aplicación es idóneo el interruptor de proximidad con forma de cubo PSEN in-D-A-N, con 15 mm de distancia de conmutación.
Supervisión segura de revoluciones
Además de la detección segura de posiciones, el interruptor de proximidad inductivo PSENini puede asumir también la supervisión segura de revoluciones. Esto permite detectar, por ejemplo, la posición exacta de platos giratorios y garantizar que en cada posición se ejecutarán los procesos de mecanizado requeridos. Estas aplicaciones, que a menudo tienen poco espacio disponible, se benefician especialmente del diseño compacto y de las distancias de conmutación de 2 a 10 mm de los interruptores de proximidad cilíndricos PSENini.
Nuestra gama de productos
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es