El dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico seguro PSENmech es el "hermano mayor" del interruptor de seguridad PSENmech y una solución eficiente para la supervisión segura de resguardos móviles. La puerta protectora se bloquea de forma segura hasta que se ha parado completamente el movimiento peligroso de la máquina. Se impide el rearranque involuntario del movimiento peligroso mientras la puerta esté abierta.
Dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico PSENmech
Puertas cerradas... con PSENmech
Ampliación de PSENmech con el cerrojo de seguridad PSENbolt
La combinación del dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico PSENmech con el cerrojo de seguridad PSENbolt proporciona una solución completa compuesta por cerrojo, tirador e interruptor de puerta protectora.
Disponemos de diferentes variantes del cerrojo de seguridad. Se puede elegir, por ejemplo, entre variantes estándar y variantes con llave. Éstas últimas permiten enclavar el cerrojo en una posición determinada para impedir el rearranque intempestivo de la máquina, por ejemplo, durante tareas de mantenimiento.
Solución básica y económica para la supervisión de puertas protectoras con bloqueo seguro. Ventajas
- Idóneo para puertas transitables gracias a las opciones de desbloqueo antipánico y de emergencia
- Flexibilidad y rapidez de instalación por medio de diferentes actuadores y conexión M12
- El cabezal y actuador 3D de metal confieren larga vida útil al producto
- Carcasa hermética a la suciedad, al polvo y al agua
- Posibilidad de conexión a módulos descentralizados, como PDP67 gracias a variantes de producto con conexión M12 de 5 polos
- Solución completa segura, p. ej., con microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2
Características del dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico PSENmech
- Supervisión de posición de dispositivos de protección móviles según EN 60947-5-1
- Diseñado para aplicaciones hasta PL e según EN ISO 13849-1, SIL CL 3 según EN/IEC 62061 (para los requisitos más exigentes deben utilizarse 2 dispositivos)
- Fuerza de retención: 1500 N
- Direcciones de accionamiento: 5 (incluida desde arriba)
Posibilidades de aplicación del dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico
El dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmech es idóneo para la protección de personas y procesos en un amplio abanico de sectores y aplicaciones, como la industria del embalaje y del automóvil o también en máquinas herramienta.
El dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico PSENmech es una opción perfecta cuando lo que se necesita es una solución básica eficiente para la supervisión de puertas protectoras en una aplicación. PSENmech se puede combinar con un dispositivo de desbloqueo antipánico o de emergencia.
Nuestra gama de productos: Dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico PSENmech
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]