Sistema de protección basado en cámaras PSENvip

La solución de automatización segura para prensas plegadoras

Sistema de protección basado en cámaras PSENvip

Los sistemas de protección basados en cámaras PSENvip son dispositivos de protección de movimiento síncrono para prensas plegadoras que supervisan por medios ópticos el proceso de plegado completo. Los sistemas se instalan en la barra superior y detectan cualquier cuerpo extraño, por pequeño que sea, presente en el campo de protección entre el emisor y el receptor. Este producto se caracteriza sobre todo por la robustez y el alto grado de disponibilidad de la maquinaria.

Encontrará accesorios de cableado, conectores y adaptadores en el área Sistemas de conexión.


 

Sistema de protección basado en cámaras PSENvip 2, la solución integrada para prensas plegadoras modernas

PSENvip 2 es la segunda generación, más avanzada, del sistema de protección basado en cámaras. Facilidad de manejo, máxima productividad y un alto grado de disponibilidad de la maquinaria son las principales características de este sistema de protección para prensas plegadoras. Se ha reducido en torno al 50 % el tamaño del receptor respecto a la versión anterior, cosa que supone un importante ahorro de espacio.

PSENvip 2 funciona también con el sistema de automatización PSS 4000. Solo hay que conectar la Fast Analysis Unit del PSENvip 2 al módulo. Ventaja: tiempos de desconexión más cortos y carrera de marcha inercial corta de la herramienta de plegado.

PSENvip 2 no utiliza display: La puesta en marcha y la configuración se realizan directamente a través de una interfaz web del control de la prensa plegadora. El operador puede realizar todos los ajustes desde un puesto centralizado.

Tenga en cuenta que a partir del 1 de junio de 2023 se dejarán de fabricar y guardar existencias de productos de la primera generación PSENvip 1. ¿Necesita más información al respecto?

Sistema de protección basado en cámaras PSENvip 2

Ventajas de PSENvip 2 a simple vista

  • Máxima seguridad conforme a las normativas de seguridad EN 12622
  • Aspecto innovador con luz LED para alto grado de disponibilidad y productividad
  • Sistemas de protección robustos: inmunes a reflexiones, luz extraña y difusa y a vibraciones y estratificación térmica
  • Fuente de luz LED de larga duración que reduce los costes de mantenimiento
  • Tiempos de preparación reducidos gracias a un ajuste inicial sencillo y cambio de herramientas rápido
  • Puesta en marcha y configuración con el display integrado ( 2)) o un interface web del control de la prensa plegadora (
  • Tiempo de desconexión ultracorto y carrera de marcha inercial corta de la herramienta plegadora gracias a la función FAST integrada en la unidad de evaluación Fast Analysis Unit

Características del sistema de protección

Características del sistema de protección
  • Amplio campo de protección (19 x 38 mm) con tres zonas activas
  • Distancia entre unidad emisora y receptora: hasta 13 m con PSENvip 2 y hasta 18 m con PSENvip R LR
  • Campo de medida en avance para detectar la chapa
  • Haz de luz LED inofensivo para el ojo humano
  • Integración completa en el entorno con la Fast Analysis Unit (en el PSS 4000) y configuración con el HMI del control de la prensa plegadora

Novedad: Plegado seguro y productivo mediante medición de ángulo de doblado

El sistema de protección basado en cámaras PSENvip 2 y el garantizan máxima productividad y son además sencillos de manejar. Con el módulo para la medición de ángulos de doblado, los datos de imágenes procesables del sistema de protección basado en cámaras se transmiten directamente al control de la prensa para garantizar la eficacia del proceso de plegado. El valor del ángulo de doblado se visualiza en el panel de control gráfico de la máquina. Se evitan laboriosas mediciones de los ángulos por procedimientos manuales y el uso de costosos sistemas de medición de recorrido. Las ventajas: 

  • Ahorro de tiempo
  • Solución que reduce costes
  • Control de calidad en toda la longitud de la pieza
  • Menos espacio necesario para el montaje de dispositivos adicionales

¿Desea saber más sobre las aplicaciones prácticas del módulo de medición de ángulos de doblado? El fabricante de prensas dobladoras Bystronic utiliza este módulo y relata sus experiencias. El informe está disponible en alemán e inglés.

Ver informe (alemán)

Ver informe (inglés)

Módulo de medición de ángulo de doblado

La solución completa para prensas plegadoras y retrofit de prensas

Muting dinámico para más productividad

La variante productiva del sistema basado en cámaras PSENvip 2, junto con la Fast Analysis Unit (FAUI) del sistema de automatización PSS 4000 es una solución completa que incluye la adaptación dinámica del campo de protección. La velocidad de la herramienta superior se ajusta continuamente y no es hasta entrar en la zona de protección que se reduce al nivel más bajo. Permite aumentar la productividad hasta un 50 %.

Con el bloque de función certificado integrado para la variante productiva se transmite a PSENvip información muy variada, como la clase de herramienta, el punto final de muting o los modos de campos de protección, y se supervisan funciones de seguridad, como posición, velocidad, rampa de frenado, carreras de marcha en inercia y campo de protección. El trabajo de programación manual se reduce considerablemente y la puesta en marcha de la aplicación es más rápida y sencilla.

Plegado seguro con herramientas grandes

En las prensas plegadoras se utilizan también herramientas que, debido a su tamaño, no pueden protegerse con una solución convencional. Sin embargo, según la normativa UNE-EN 12622, todas las líneas de doblado deben tener un campo de protección avanzado por lo menos 15 mm hacia el lado del operador. Para que se cumpla lo especificado en la normativa, la herramienta ha de estar completamente dentro del campo visual del sistema de protección. Los sistemas de protección basados en cámaras PSENvip aportan la solución.

Con la función Herramientas especiales certificada por el TÜV Süd, los sistemas de protección PSENvip disponen ahora de una clasificación de tamaños de herramientas. En la clase de herramienta 1, la protección cumple los requisitos de la normativa. En las clases 2 y 3, sin embargo, y debido al tamaño de las herramientas, la imagen de la cámara muestra solo parte de la herramienta.

Los sistemas de protección basados en cámaras PSENvip supervisan de forma segura también herramientas grandes: para ello desplazan hacia arriba el punto de conmutación o modifican la velocidad de descenso hacia la chapa. Comprueban el contorno de la herramienta y lo asignan a la clase 1, 2 o 3. La clase determinada se notifica al control, que habilita las herramientas de clase 2 y 3. Se supervisan, además, los puntos de conmutación definidos en el análisis de riesgos.

Un aspecto importante para el cliente: Si el PSENvip (variante base y productiva con PSS 4000) se parametriza correctamente y sin errores en el apartado de seguridad, no está considerada una modificación sustancial según la ley alemana sobre seguridad de aparatos y productos y se minimiza la labor de certificación.

Para más información al respecto, consultar el artículo del diccionario enciclopédico "Modificación sustancial".

Solución completa para prensas plegadoras y retrofit de prensas

Sistema de protección basado en cámaras PSENvip Long Range para prensas especiales

La variante "Long-Range" PSENvip R LR es el primer y único dispositivo de protección para prensas plegadoras con una zona de protección de hasta 18 metros. Esta característica la hace idónea para la supervisión de prensas especiales como las prensas en tándem. El montaje de PSENvip R LR en prensas existentes es rápido y sencillo: el emisor no cambia, solo hay que sustituir el receptor. Supervisión de prensas en tándem con un solo sistema de protección sin necesidad de utilizar una combinación de dispositivo de protección móvil y barreras fotoeléctricas de seguridad.

La variante "Long Range" tiene además la ventaja de ser un sistema de protección enchufable en caliente: Si se colocan dos prensas plegadoras juntas, solo hay que replegar el emisor y el receptor situados en posición central. El emisor de la máquina 1 funcionará con el receptor de la máquina 2 sin necesidad de reiniciar. PSENvip R LR evita así tiempos de parada innecesarios. La variante "Long-Range" de PSENvip destaca además por su consabida gran resistencia.

Sistema de protección basado en cámaras PSENvip LR

Aplicaciones sectoriales del sistema de protección seguro

Nuestra gama de productos: Sistema de protección basado en cámaras PSENvip

Sistema de protección PSENvip

Existen diferentes variantes de sistemas de protección basados en cámaras PSENvip. Los objetivos prioritarios son la seguridad y la productividad.

Accesorios del sistema de protección

Pilz ofrece una amplia gama de accesorios para el sistema de protección basado en cámaras PSENvip.
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es