Los módulos de control PRCM contienen el control del robot y el sistema programable de seguridad. Benefíciese del avanzado nivel de seguridad: los PRCM garantizan las funciones de seguridad STO y SBC y las funciones de seguridad para sistemas robóticos implementados por el sistema programable de seguridad. A través del eficiente sistema de control Motion-Control se controlan cómodamente ejes adicionales, como pinzas o carros lineales. El PRCM está preparado además para ampliaciones funcionales con ROS o según IEC 61131-3.
Módulos de control PRCM
Módulos de control abiertos y eficientes
Módulos de control PRCM. Ventajas
- Principio "plug & work" agiliza la puesta en marcha
- Preparado para ampliaciones funcionales con ROS o según IEC 61131-3
- El sistema de control Motion-Control favorece el control de ejes adicionales
Características de los módulos de control PRCM
- Control de robot y seguridad en uno
- Tamaño compacto
- Acabado de calidad industrial
Software Open-Source ROS
Los módulos ROS de Pilz son paquetes ROS de alta calidad. Están diseñados para el uso en entornos industriales y no industriales. Solicite asesoramiento personalizado sobre ROS a nuestros técnicos en [email protected].
Gama de productos: Módulos de control PRCM
Top
Contacto
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Asistencia técnica
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]