Nuestros dispositivos de seguridad PNOZ X han demostrado su fiabilidad y resistencia. Se utilizan en un amplio campo que engloba las aplicaciones de seguridad más diversas. Se utiliza un PNOZ X para cada función de seguridad. La base tecnológica son contactos electromecánicos libres de potencial con técnica de 2 relés. Los tamaños varían de 22,5 a 90 mm, el número de contactos de dos a ocho. Sea cual sea el requisito de seguridad, PNOZ X ha demostrado sobradamente su eficacia en las duras condiciones industriales.
Relés de seguridad PNOZ X
Seguridad a la medida de su aplicación
Un PNOZ X idóneo para cada aplicación. Ventajas del usuario
- Amplia gama de tipos disponibles para todas las funciones de seguridad.
- Excelente relación calidad/precio.
- Puesta en marcha rápida mediante bornes enchufables con conexión de resorte o tornillo.
- Seguridad máxima en el mínimo espacio.
- Utilización flexible gracias a la fuente de alimentación de amplio espectro.
- Electromecánicos, robustos, compactos.
PNOX X: apto también para aplicaciones de seguridad no rutinarias
Los dispositivos de protección optoelectrónicos y el dispositivo de muting PMUT X1P representan una solución segura y eficiente:
¿Se transportan materias dentro y fuera de las zonas de peligro del proceso de producción sin que el propio operario esté autorizado para acceder a la zona de peligro?
Tenemos una solución segura y eficaz para esta situación: nuestras barreras y cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt combinadas con el dispositivo de muting PMUT X1P. El material puede atravesar libremente la barrera fotoeléctrica de seguridad y cualquier acceso involuntario del operador se notifica inmediatamente al sistema de control.
Además de la función muting, es posible conectar hasta cuatro sensores de muting y supervisar lámparas de muting.
Nuestra gama de productos: PNOZ X
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]