Unidad de pulsadores PITgatebox

Manejo sencillo del sistema de protección de puertas

Unidad de pulsadores PITgatebox

Con la unidad de pulsadores PITgatebox se controlan de forma sencilla y flexible interruptores y sistemas de protección de puertas. La integración de PITreader añade un factor de seguridad adicional: la autenticación del usuario. Gracias a ello es posible verificar autorizaciones de usuario antes de operar la puerta con la llave RFID. De este modo se asegura que solo accederá a la instalación el personal con la cualificación y los cometidos adecuados.

Comandos como la activación, la parada o el acuse de la máquina no serán ejecutables hasta superar el paso de autenticación. En consecuencia, la máquina está óptimamente protegida frente a errores de manejo e incluso manipulación. El estrecho diseño de la robusta unidad de mando facilita su montaje en sistemas de perfiles estandarizados del mercado.

 

La combinación de PITgatebox con PITreader está disponible en dos variantes preconfiguradas con salida de cables superior o inferior que ofrecen máxima flexibilidad para cada aplicación.
Especialmente en combinación con los sistemas de protección de puertas seguros PSENmlock y PSENslock, PITgatebox se convierte en una solución de protección de puertas modular y a medida de manos de un solo proveedor.

Encontrará los accesorios necesarios de cables, conectores y adaptadores en el área Sistemas de conexión

NEW: unidad de pulsadores PITgatebox con PITreader. Unidad de mando con sistema de autorización de acceso

Los trabajadores se autentican en la PITgatebox con PITreader integrado usando su llave RFID personal. De este modo se garantiza que solo el personal autorizado podrá acceder a la instalación y ejecutar comandos como la activación, la parada o el acuse de la máquina. Junto con el sistema modular de protección de puertas, representa una combinación óptima de facetas Safety e Industrial Security para la protección completa de puertas protectoras con autorización de acceso.

unidad de pulsadores PITgatebox con PITreader

Unidad de pulsadores PITgatebox: variantes nuevas para más flexibilidad

Unidad de pulsadores PITgatebox

La unidad de pulsadores PITgatebox dispone ahora de numerosas variantes nuevas y mejora más si cabe la flexibilidad de uso para soluciones personalizadas de puertas protectoras. Descubra toda la variedad de combinaciones de pulsadores, interruptores y pulsadores de parada de emergencia.

Aquí encontrará las nuevas variantes 

Ventajas de la unidad de mando PITgatebox a primera vista

  • Manejo sencillo en consonancia con diseño y fabricación de alta calidad
  • PITreader con llave RFID para la activación de PITgatebox
  • Carcasa de fundición inyectada de cinc de alta calidad con IP65 y resistencia elevada a golpes, vibraciones y colisiones
  • La carcasa estrecha requiere poco espacio de instalación y se monta en sistemas de perfiles de aluminio estandarizados
  • Montaje flexible por medio de ángulos de montaje giratorios integrados
  • Instalación rápida y sencilla sin necesidad de cableado gracias a la conexión M12 de 12 polos

Uso y aplicaciones de la unidad de pulsadores

  • Uso de la unidad de pulsador es para controlar máquinas (p. ej., prensas) e instalaciones
  • Diversidad de combinaciones con sistemas de protección de puertas como PSENmlock o PSENslock, p. ej., en puertas correderas y de vaivén
  • Ejecución de comandos en la construcción de máquinas e instalaciones, como activación, parada o acuse de la instalación

Nuestra gama de productos:

Unidad de pulsadores PITgatebox

La unidad de pulsadores PITgatebox permite el control sencillo y flexible de interruptores y sistemas de protección de puertas y controlar además comandos como la activación, la parada o el acuse de la máquina o instalación.

Accesorios para la unidad de pulsadores PITgatebox

Aquí encontrará nuestros accesorios y recambios para la unidad de pulsadores PITgatebox.

Unidad de pulsadores PITgatebox con PITreader

Unidad de mando con sistema de autorización de acceso para el control de interruptores y sistemas de protección de puertas.
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es