Los interruptores de validación de tres escalones PITenable se utilizan como transmisores de mando manuales para realizar trabajos en la zona peligrosa de máquinas e instalaciones. Concretamente, cuando hay que desactivar el dispositivo de protección.
Pulsador de validación PITenable
Ajuste y mantenimiento seguro con una mano
Las ventajas a primera vista
- Trabajo seguro en la zona de peligro de máquinas e instalaciones
- Visualización sencilla de procesos con la puerta protectora abierta
- Protección del operador en caso de sobrerreacción por susto o pánico
- Carcasa ergonómica para un manejo cómodo
Las características a primera vista
- Pulsador de validación de 3 escalones: Off-On-Off
- Variantes con conector acodado M12 de 5 pines o con extremo de cable abierto
- Sin mantenimiento
- Fijación sencilla mediante imán
- Punto de presión suave y resistente
- Difícil de manipular
Tres niveles de seguridad: Pulsadores de validación de 3 escalones (Off/On/Off)
- Nivel 1: El pulsador no se ha accionado todavía. La máquina funciona con las funciones de seguridad activadas.
- Nivel 2: La función de validación se activa y el pulsador está en posición central. La máquina funciona estando desactivado el efecto de protección de los resguardos móviles.
- Nivel 3: La función de seguridad se activa si el pulsador se suelta o pulsa repentinamente. La máquina se para inmediatamente. Esta función protege al operador en caso de que sobrerreaccione por un sobresalto.
Seguridad gracias a la solución completa homologada
Para la evaluación de PITenable, Pilz ofrece los dispositivos de evaluación seguros PNOZmulti y los sistemas de control del sistema de automatización PSS 4000. Esto permite utilizar PITenable en entornos que requieren protección especial del personal que trabaja en zonas peligrosas.
Nuestra gama de productos: Pulsador de validación PITenable
Top
Contacto
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Asistencia técnica
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]