MYZEL Lifecycle Platform

Seguridad para las personas y las máquinas en un único software.

Manage your machine lifecycle. Digital. Safe. Secure.

La plataforma digital MYZEL Lifecycle Platform permite verificar en cualquier momento la conformidad legal, la seguridad y la protección a lo largo del ciclo de vida de la maquinaria. Con MYZEL tendrá registros, certificados, protocolos y datos de empleados importantes accesibles y actualizados en todo momento. Para tener una visión de conjunto y poder determinar necesidades de actuación en caso de emergencia.

Su experto en protección de los trabajadores, protección de responsabilidad civil, protección de datos y productividad de máquinas e instalaciones.

Tenemos las respuestas a las cuestiones que debe resolver. Nuestra solución de software como servicio ayuda a superar los retos diarios.
Combina la gestión de personal y maquinaria en una plataforma y facilita el cumplimiento de la legislación y los requisitos de seguridad.

  • ¿Qué comprobaciones se han realizado en la máquina?
  • ¿Las medidas de seguridad son conformes a la normativa?
  • ¿Dónde encuentro la documentación para la validación de la seguridad?
  • ¿Cómo puedo asegurarme de que cumplo mi obligación de llevar registro?
  • ¿Están mis empleados suficientemente capacitados?
  • ¿Siguen siendo válidos los certificados?
  • ¿Qué debe hacerse en caso de accidente?

MYZEL Lifecycle Platform ayuda a proteger estos cuatro valores fundamentales:

Gráfico Protección de los trabajadores

Protección de los trabajadores

En todo momento una vista general de las inspecciones de máquinas o cualificaciones de empleados existentes y de las fechas límite.

Gráfico Protección de responsabilidad civil

Protección de responsabilidad civil

Documentación completa y sistemática para la protección legal en materia de seguridad de las personas y las máquinas.

Gráfico Reducción de costes

Productividad

Minimización de las paradas de producción mediante una documentación completa y fácilmente accesible sobre mantenimiento o gestión de emergencias.

Gráfico Protección de datos

Protección de datos

Almacenamiento de datos y gestión de autorizaciones segura y conforme al reglamento de protección de datos.

myCore – el corazón de nuestra plataforma

myCore es el corazón de nuestra solución SaaS. Aquí podrá gestionar todos sus activos, ya sean trabajadores, máquinas o componentes. Puede asignarles objetos digitales como, p. ej., instrucciones, validaciones, declaraciones de conformidad, directrices de salud y seguridad en el trabajo, planes de mantenimiento o certificados de formación, y almacenarlos de forma segura y estructurada.

Un clic y todo bajo control

El panel de control personalizable ofrece una vista sinóptica del estado de los activos y permite identificar inmediatamente dónde es necesario actuar. El panel muestra en tiempo real:

  • el grado de cumplimiento de los cuatro valores fundamentales - protección de responsabilidad civil, protección de los empleados, protección de datos y productividad,
  • el estado actual de las cualificaciones de los trabajadores,
  • el estado actual de conformidad de la maquinaria, y
  • documentos que expirarán pronto.

myCore es su introducción en MYZEL Lifecycle Platform. Puede utilizar solo las funciones de myCore o añadir a la suscripción flujos de trabajo especiales para el diseño y funcionamiento de sus máquinas e instalaciones.

Primeros pasos con MYZEL Lifecycle Platform

Flujos de trabajo – para facilitar el trabajo diario

Gráfico mySafeDesign

mySafeDesign – flujo de trabajo para diseño de máquinas seguro

Para fabricantes y usuarios de máquinas, ofrecemos el flujo de trabajo mySafeDesign con tareas como la evaluación de riesgos o la validación de seguridad. Estos flujos de trabajo apoyan la documentación cuando se crea una máquina nueva o cuando se realizan modificaciones sustanciales en una máquina que hacen necesaria una nueva evaluación. Los documentos creados se almacenan de forma segura en myCore.

Gráfico mySafeOperation

mySafeOperation – flujo de trabajo para el funcionamiento seguro de máquinas

El flujo de trabajo mySafeOperation está pensado para los usuarios de máquinas. Este flujo de trabajo complementa la documentación relativa al funcionamiento de la maquinaria por lo que respecta al mantenimiento y la inspección y ayuda a cumplir la normativa legal. La documentación se almacena de forma segura en myCore.

Gráfico myAccessControl

myAccessControl – flujo de trabajo para gestión de accesos en la industria

Con el flujo de trabajo myAccessControl se controlan y gestionan los derechos de acceso individuales de los trabajadores. De este modo se asegura que cada persona tendrá acceso solo a las máquinas y funciones en función de sus capacidades.

Las ventajas a primera vista

  • Plataforma digital: disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier momento y lugar
  • Almacenamiento estructurado de documentos: seguridad, trazabilidad, cumplimiento de la legislación y protección de responsabilidad civil
  • Flujos de trabajo digitales: listas de comprobación digitales que garantizan documentación sin errores
  • Transparencia: vista general centralizada del estado de todas las tareas relacionadas con el ciclo de vida de la máquina
  • Minimización de los riesgos de responsabilidad: verificación completa de todas las medidas de seguridad necesarias
  • Más seguridad: protección de los empleados a través de la detección y eliminación de peligros
  • Más eficacia: procesos automatizados, tiempos de parada minimizados y paneles de control claros optimizan la productividad
  • Ahorro de tiempo: la reducción de la carga administrativa permite a los responsables concentrarse en sus tareas centrales
  • Máximo estándar de seguridad: los datos se almacenan en la UE y la plataforma está certificada según las normativas ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018

¿Hemos despertado su interés?

Entonces tómese un momento para ver nuestro vídeo sobre el proceso de registro y la versión de prueba gratuita de 30 días de MYZEL Lifecycle Platform. Aquí explicamos en detalle los siguientes pasos. 

Regístrese ahora para la versión de prueba.

¿Desea asesoramiento personalizado? Póngase en contacto con nosotros.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio