Servoamplificadores PMCprotego D

PMCprotego D: llegar más lejos con Safe Motion

Servoamplificadores PMCprotego D

El moderno servoamplificador PMCprotego D se ha concebido como regulador de accionamientos en tareas que exigen máxima flexibilidad y seguridad. El regulador de accionamientos admite todos los sistemas de bus de campo, sistemas de retroalimentación y tipos de motor relevantes. PMCprotego D se integra fácilmente en entornos de automatización existentes. Esto garantiza la adaptación a los sistemas existentes en el mercado.

La función "Par con desconexión segura (Safe torque off (STO))" está integrada en el equipamiento básico (on board). Con la tarjeta de seguridad PMCprotego S insertable se realizan cómodamente numerosas funciones de seguridad adicionales, como la velocidad reducida segura, la parada de servicio segura o la parada segura. Las funciones de seguridad son independientes del tipo de motor y encóder utilizado. Con la solución Safe Motion puede alcanzarse hasta el nivel de prestaciones PL e para cualquier sistema de retroalimentación.

Con PMCprotego, la flexibilidad se escribe con mayúsculas: el servoamplificador puede funcionar también como control Motion Control basado en safe-drive. Con solo insertar la tarjeta opcional PMCprimo C en la segunda ranura de PMCprotego D se obtiene el compacto sistema Motion Control All-in-One.

 

Ventajas convincentes del líder en regulación

  • Funciones de seguridad integradas en el accionamiento hasta PL e con cualquier tipo de retroalimentación, independientemente del tipo de encóder.
  • Compatible con numerosos buses de campo, sistemas de retroalimentación y tipos de motor.
  • Sistema modular con dos ranuras para la inserción de la tarjeta de seguridad y la tarjeta de ampliación de E/S o la tarjeta Motion Control.
  • Costes de inversión bajos al poder integrarse en el entorno de automatización existente.
  • Mando de frenos seguro para eje vertical en combinación con la tarjeta de seguridad PMCprotego S.
  • reducción de costes por el uso de variantes con tensión de alimentación más baja (1x 110 V AC hasta 3x 230 V AC, tamaño 01-24)

Regulador de accionamiento flexible: características de PMCprotego D

Regulador de accionamiento flexible.
  • 3 tamaños con corriente nominal de 01-12A, 24A, 24-72A para distintos ámbitos de aplicación.
  • Par con desconexión segura (STO) incluido en el equipamiento básico, funciones de seguridad adicionales en combinación con la tarjeta de seguridad.
  • Ranura de inserción para tarjetas de ampliación (bus de campo, tarjetas de seguridad, tarjeta Motion Control, etc.).
  • Servoamplificadores para motores con retroalimentación, p. ej., resolver o encóder seno/coseno (Hiperface, Endat), BiSS, encóder incremental o sin sensores.
  • Funcionamiento sin encóders para motores asíncronos y síncronos hasta 60 000 r/min.
  • Ranura de tarjetas SD para agilizar la puesta en marcha y el servicio.
  • Comunicación: EtherCAT, CANopen, SafetyNET p (en preparación) o con tarjetas opcionales PROFINET, PROFIBUS.
  • Marca de certificación para uso a nivel mundial.

Regulación sencilla de cualquier aplicación con PMCprotego D.

  • gran versatilidad por la compatibilidad con más de 50 sistemas de retroalimentación y diferentes tecnologías de motores
  • soluciones de regulación integradas que permiten cumplir requisitos complejos con facilidad (máxima suavidad de funcionamiento, p. ej., para el ámbito médico y velocidades de motor más altas)
  • cumplimiento de normativas UE, p. ej., normas relativas al ahorro energético y la ingeniería de seguridad
  • manejo y operación sencillos para implementación y puesta en marcha rápidas

 

Regulación sencilla de cualquier aplicación con PMCprotego D.

Diagnóstico integrado

El servoamplificador proporciona toda la información y los mensajes al sistema de control superior: 

  • Datos de motores.
  • Datos de reguladores.
  • Estados de los diferentes interfaces.
  • Mensajes de error.
  • Mensajes de advertencia.
  • Secuencias de movimientos.

Las utilidades gráficas se utilizan para editar y representar gráficamente los datos.

Con PMCprotego D podrá supervisar en todo momento el estado de su instalación y solucionar rápidamente los posibles errores. De este modo ganará tiempo en la puesta en marcha y durante la producción.

 

Diagnóstico integrado.

Aplicaciones sectoriales del servoamplificador

Nuestra gama de productos: Servoamplificadores PMCprotego D

Acumulador de energía PMCenergy SD

Ahorrar energía con tecnología de accionamiento: La combinación de los nuevos acumuladores de energía PMCenergy SD con los servoamplificadores PMCprotego D y PMCtendo DD5 contribuye a ahorrar energía.

PMCprotego D

La función "par con desconexión segura" forma parte del equipamiento básico de los servoamplificadores seguros PMCprotego D. Para implementar las funciones de movimiento, parada y freno seguras solo hay que insertar la tarjeta de seguridad PMCprotego S en el amplificador.

Accesorios de PMCprotego D

Seleccione los accesorios adecuados de entre la amplia gama disponible. Contáctenos si necesita variantes personalizadas.