PSSuniversal: módulos E/S para controles y sistemas E/S

Combinar a medida

Módulos E/S para controles y sistemas E/S

Los módulos de entradas y salidas pueden combinarse a medida según las necesidades reales. Existe una amplia selección de módulos E/S para el procesamiento de señales seguras, no seguras, digitales y analógicas. Para posteriores adaptaciones del sistema, solo hay que completar o sustituir los módulos. La flexibilidad es extraordinaria. PSSuniversal aglutina en un sistema un cóctel inédito de funciones de seguridad y de automatización.

Módulos E/S, la solución flexible. Ventajas:

  • Configuración personalizada de los módulos de entradas/salidas para sistema Remote I/O y sistema de control PSSuniversal.
  • Soluciones para tareas relativas a la seguridad y de control de automatización.
  • Adaptación específica a las necesidades gracias a un sistema basado en unidades pequeñas.
  • Facilidad de sustitución de los módulos para posteriores adaptaciones del sistema.
  • Sistema Remote I/O y sistema de control con estructura de hardware idéntica.
  • Cambio a una clase de potencia más alta con solo sustituir el módulo de cabecera.
Módulos E/S, la solución flexible.

Resumen de características de los módulos de E/S

Resumen de características de los módulos de E/S
  • Para el procesamiento seguro o no seguro de señales analógicas o digitales.
  • Posibilidad de montar hasta 64 módulos S en el orden que más convenga.
  • Módulos de alimentación para crear diferentes grupos de potencial o como módulo de actualización para las clases de potencia altas.
  • Módulos base como unidad portamódulos; garantiza facilidad de sustitución para adaptaciones del sistema.

Módulos E/S: preparados para todo tipo de aplicaciones

Existen numerosos módulos de entradas y salidas de seguridad funcional y funciones de control de automatización para todo tipo de aplicaciones. El sistema, compuesto de pequeñas unidades, garantiza una adaptación extraordinariamente flexible de los diferentes módulos periféricos.

Módulos termorresistentes.

Los entornos duros exigen componentes que trabajen de forma fiable aunque se produzcan grandes cambios de temperatura. Para estos casos, PSSuniversal incluye módulos especiales que llevan la letra "T" identificativa en la denominación de tipo. Se utilizan en armarios de distribución en los que se acumula mucho calor o que encarecerían o dificultarían mucho la instalación de un sistema de calefacción. Resisten perfectamente la humedad y la condensación dentro del grado de suciedad 2 entre -30 °C y +60 °C de temperatura.

Módulos E/S: preparados para todo tipo de aplicaciones

Tan específicos como su aplicación sectorial.

Nuestra gama de productos: Módulos E/S para controles y sistemas E/S

Módulos base PSSuniversal

Unidades portadoras de módulos de E/S y módulos de alimentación. El sencillo mecanismo de enchufe sobre los módulos base simplifica el cambio para adaptaciones del sistema.

Módulos de E/S de automatización PSSuniversal

Para procesamiento de señales analógicas o digitales. Pueden montarse hasta 64 módulos de E/S en el orden que más convenga.

Accesorios PSSuniversal

Como accesorios de PSSuniversal ofrecemos, entre otros, ángulos finales para guías normalizadas, placas de terminación, bornes, cables USB y conectores macho.

Módulos de alimentación PSSuniversal

Para la alimentación de tensión interna y la formación de diferentes grupos de potencial.

Módulos de E/S seguros PSSuniversal

Para procesamiento de señales analógicas o digitales. Pueden montarse hasta 64 módulos de E/S en el orden que más convenga.
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio