Posición con limitación segura (SLP)

Mediante una supervisión segura de la posición se consigue que el motor no rebase por exceso un límite de posición definido. En caso de rebasarse un valor límite, el motor se frena con una parada segura, debiendo tenerse en cuenta la posible carrera de marcha en inercia. Por debajo del valor límite no existen limitaciones en lo que se refiere a la aceleración o velocidad del motor. Para esta función de seguridad se requiere una detección de posición absoluta. Se utilizan encóders absolutos o una combinación de sistemas de medida relativos con una aproximación segura al punto de referencia.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio