Par con desconexión segura (STO)

Esta función se denomina también "parada incontrolada" y provoca la interrupción inmediata del suministro eléctrico a los elementos de accionamiento.  

La activación del dispositivo de seccionamiento dispara automáticamente una parada de esta categoría. Durante el funcionamiento, esta función provoca una "parada natural" incontrolada del motor, una situación no deseable en condiciones reales. Por esta razón, la función se combina generalmente con la función de seguridad (SS1) o se utiliza como bloqueo seguro de rearme.

Encontrará más información sobre la supervisión de movimientos segura en nuestra página de la aplicación:

Supervisión de movimientos segura

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio