Automatización segura de vehículos autónomos

Un hombre junto a un AGV en la producción

Apueste por nuestra solución para la automatización de su vehículo o sistema de vehículos autónomos (AGV, AGVS) o plataforma móvil (AMR): una solución completa segura compuesta por sensores, tecnología de control y componentes de protección. Nuestros servicios de asesoramiento abarcan desde la protección de la aplicación con supervisión de superficies productivas hasta la solución de protección para impedir el acceso no autorizado al AGV.

Confíe en el know-how de nuestros expertos: ofrecemos servicios y cursos de formación a medida que cubren desde la adquisición y el desarrollo de conceptos de sistemas en la fase de diseño hasta la puesta en marcha de plataformas móviles según ISO 3691-4.

Protección contra colisión para personas y AGV

Imagen de producto: Escáner láser de seguridad PSENscan

El escáner láser de seguridad PSENscan posibilita la protección y supervisión productiva de superficies de sistemas de vehículos de guiado automático. PSENscan detecta objetos en el trayecto del vehículo y proporciona la máxima seguridad, incluso con velocidades elevadas y sin comprometer la productividad. Hasta 70 campos de protección hacen posible el ajuste dinámico de los campos en curvas o para rodear obstáculos. La adaptación del campo de protección tiene lugar mediante una evaluación directa de las entradas del encóder en el escáner láser.

Detectar, localizar y explorarlo todo, ¡y con seguridad!

El escáner láser de seguridad PSENscan proporciona los datos de distancia para la localización y navegación. Los datos se pueden utilizar directamente a través de la biblioteca C++ o como módulos ROS. Se pueden usar para el algoritmo SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping) propio. De este modo se crean mapas para la navegación que el AGV puede utilizar para sortear obstáculos. El usuario se beneficia de una implementación más dinámica y segura de aplicaciones móviles en entornos de producción.

En el whitepaper sobre robótica móvil encontrará más información sobre el uso de datos de distancias por láser para la localización de robots.

Integrar y usar; ¡así de sencillo!

Junto con el escáner láser de seguridad PSENscan, el relé de seguridad modular myPNOZ y los dispositivos de mando y diagnóstico PITestop y PITsign se obtiene una solución de precio ajustado gracias a componentes perfectamente coordinados. El cortafuegos SecurityBridge impide que se pueda acceder sin autorización durante el funcionamiento al segmento IT interno de la plataforma móvil. Además de colaborar en la automatización segura, disponemos de un extenso paquete de servicios diseñado para implementar la operación segura de sistemas de transporte sin conductor.

Ventajas para nuestros socios:

  • Solución de seguridad completa de un solo proveedor para ahorrar tiempo y costes
  • Unos componentes resistentes aseguran una alta disponibilidad
  • Interfaces abiertas para una alta flexibilidad
  • Evaluación de conformidad internacional, p. ej., marcado CE para AGV y, en su caso, para la aplicación completa, además de programas de formación y asesoramiento
  • Adecuación de la aplicación AGV a los requisitos de la norma ISO 3691-4
Dos hombres dándose la mano

Para la implementación de su aplicación robótica móvil específica

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: info@pilz.es

¿Qué podemos hacer por usted?


 

 


* Campo obligatorio