Interruptor de seguridad mecánico PSENmech

Supervisión segura de puertas protectoras con PSENmech

Interruptor de seguridad mecánico PSENmech

Los interruptores de seguridad mecánicos PSENmech sirven para la supervisión segura de un resguardo móvil. Los interruptores de seguridad PSENmech se disparan cuando se abre un dispositivo de protección. El movimiento peligroso de la máquina se para por medio del dispositivo de evaluación de Pilz.

Gracias a la elevada fuerza de extracción del actuador, los interruptores de seguridad PSENmech impiden la apertura involuntaria de la puerta protectora. Cumplen la norma EN ISO 14119 (protección contra neutralización) gracias al accionador coordinado mecánicamente.

Encontrará accesorios de cableado, conectores y adaptadores en el área Sistemas de conexión

¿Está buscando una solución de supervisión de puertas protectoras con bloqueo?

Sistema de protección de puertas seguro PSENmech con bloqueo

Determinadas aplicaciones requieren además el enclavamiento de la puerta protectora hasta que ha finalizado el proceso de producción peligroso. En estos casos, la mejor solución es un sistema de protección de puertas con bloqueo.

Descubra al hermano mayor del interruptor de seguridad PSENmech: el sistema mecánico de protección de puertas PSENmech con bloqueo mantiene cerrada la puerta protectora hasta que se ha parado la maquinaria de producción e impide todo nuevo rearranque involuntario mientras la puerta esté abierta. Encontrará más información en el área de sistemas de protección de puertas.

Sistema de protección de puertas PSENmech con bloqueo

Solución económica para la supervisión de puertas protectoras. Ventajas

  • Flexibilidad y rapidez de instalación gracias a los numerosos accionadores y varias direcciones de accionamiento
  • No requiere accesorios adicionales para el enclavamiento
  • Posibilidad de conectar 230 V directamente a los contactos
  • La conexión serie del campo se realiza en el propio conmutador
  • Protección contra manipulación instalada
  • Larga vida útil gracias al diseño robusto y alta resistencia mecánica
  • Carcasa hermética a la suciedad, al polvo y al agua
  • Solución completa segura junto con dispositivos de evaluación Pilz
Interruptor de seguridad PSENmech con accionador estándar

Características del interruptor de seguridad mecánico

Direcciones de accionamiento del interruptor de seguridad PSENmech
  • Supervisión de posición de dispositivos de protección móviles según EN 60947-5-1
  • Diseñado para aplicaciones hasta PL e según EN ISO 13849-1, SIL CL 3 según EN/IEC 62061 (para los requisitos más exigentes deben utilizarse 2 dispositivos)
  • Grado de protección: IP65
  • Direcciones de accionamiento: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Supervisión de resguardos móviles

Para aplicaciones de la máxima categoría de seguridad (hasta PL e según EN ISO 13849-2) se recomienda combinar PSENmech con un interruptor de seguridad adicional (PSENmech, PSENmag o PSENcode).

La combinación de los interruptores de seguridad mecánicos con la tecnología de seguridad de Pilz proporciona una solución completa segura.

Supervisión de puertas protectoras con el interruptor de seguridad PSENmech

Aplicaciones sectoriales del interruptor de seguridad

Nuestra gama de productos: interruptores de seguridad mecánicos PSENmech

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio