Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Sistema mecánico de protección de puertas PSENmech con bloqueo

PSENmech... y la puerta permanecerá cerrada

Sistema mecánico de protección de puertas PSENmech con bloqueo

El sistema mecánico de protección de puertas PSENmech con bloqueo es el "hermano mayor" del interruptor de seguridad PSENmech y representa una solución económica para la supervisión segura de resguardos móviles. La puerta protectora permanece bloqueada y segura hasta que la máquina deja de moverse. Se impide el rearranque involuntario del movimiento peligroso mientras la puerta esté abierta.

Solución básica y económica para la supervisión de puertas protectoras con bloqueo seguro. Ventajas

  • Idóneo para puertas transitables gracias a las opciones de desbloqueo de alineación y de emergencia
  • Flexibilidad y rapidez de instalación por medio de diferentes accionadores y conexión M12
  • El cabezal y accionador 3D de metal confieren larga vida útil al producto
  • Carcasa hermética a la suciedad, al polvo y al agua
  • Posibilidad de conexión a módulos descentralizados, como PDP67 o PSS67 gracias a variantes de producto con conexión M12 de 5 polos
  • Solución completa segura, p. ej., con microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2
Sistema mecánico de protección de puertas PSENmech con microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2

Características del sistema mecánico de protección de puertas PSENmech con bloqueo

Direcciones de accionamiento del sistema de protección de puertas PSENmech
  • Supervisión de posición de dispositivos de protección móviles según EN 60947-5-1
  • Diseñado para aplicaciones hasta PL e según EN ISO 13849-1, SIL CL 3 según EN/IEC 62061 (para los requisitos más exigentes deben utilizarse 2 dispositivos)
  • Fuerza de retención: 1500 N
  • Direcciones de accionamiento: 5 (incluida desde arriba)

Posibilidades de aplicación del sistema mecánico de protección de puertas

El bloqueo integrado del sistema de protección de puertas seguro PSENmech lo hace idóneo para la protección de personas y procesos en un amplio abanico de sectores y aplicaciones.

Quienes busquen una solución básica y económica para la supervisión de puertas protectoras encontrarán en el sistema mecánico de protección de puertas PSENmech una propuesta óptima para su aplicación. PSENmech con bloqueo puede completarse con un sistema de desbloqueo de alineación o de emergencia.

 

Supervisión de puertas protectoras con bloqueo con el sistema de protección de puertas mecánico PSENmech

Aplicaciones sectoriales del sistema de protección de puertas

Nuestra gama de productos: sistema de protección de puertas seguro PSENmech

PSENmech con bloqueo (PSEN me5)

En comparación con el producto anterior PSENme1, la nueva generación del sistema de protección de puertas PSENmech con bloqueo (PSEN me5) dispone de cabezal de metal que brinda mayor solidez y puede combinarse además con un desbloqueo de alineación o de emergencia.

Accesorios PSENmech con bloqueo

Los accesorios del sistema mecánico de protección de puertas PSENmech con bloqueo abarcan varios accionadores, desbloqueo de alineación y desbloqueo de emergencia.
Sistema de protección de puertas seguro PSENmech con bloqueo (PSEN me1)

PSENmech con bloqueo (PSEN me1)

La primera generación del sistema de protección de puertas PSENmech con bloqueo (PSEN me1) se encarga del bloqueo seguro de la puerta protectora hasta que la máquina deja de moverse.

PSENmech con bloqueo (PSEN me1)

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es