Nexus Valencia

Fecha: 4 jun 2026 - 4 jun 2026

Nexus Valencia traslada el éxito de sus ediciones anteriores al corazón del ecosistema tecnológico del Mediterráneo. No es solo un evento de tecnología; es una jornada de transferencia de conocimiento real diseñada por los líderes que están definiendo la fábrica del futuro. Impulsado por el consorcio líder del sector: KUKA, Phoenix Contact, Lenze, Pepperl + Fuchs y nosotros, PILZ.

Desde Pilz presentaremos nuestras novedades en tecnología IO-Link y en sistemas de control de acceso IAM, pensadas para mejorar la conectividad, la eficiencia y la seguridad en entornos industriales.

Además, nuestros expertos en seguridad estarán encantados de comentar contigo cualquier problemática o duda respecto a la seguridad de tus máquinas. ¡Estaremos encantados de ayudarte!

Detalles de la jornada:  

📅 4 de junio
📍 Innsomnia Group · Valencia
🕘 De 8:30 a 15:00 h

👉 Acércate a conocer como Pilz marca la diferencia en la digitalización segura del futuro:

Inscríbete aquí

Productos estrella en la sección de Pilz

El Primer Máster IOLS IP67

Gracias a IO-Link Safety puedes integrar de forma segura los dispositivos, desde los sensores hasta el nivel de campo, facilitando el cableado rápido y el diagnóstico de datos avanzado para una automatización flexible y eficiente.

¿Qué ventajas tiene?

  • Máxima seguridad hasta PL e (SIL 3)
  • Sistema completo compuesto por Master y sensores de Pilz
  • Integración segura conforme la norma IEC 61139-2

Identification and Access Management – I.A.M.

La gama Identification and Access Management (I.A.M.) de Pilz ofrece la autenticación de usuarios y la selección de modos de funcionamiento o la seguridad de los datos y la red hasta la gestión de accesos.

¿Qué beneficios tiene?

  • Protección de los trabajadores 
  • Protección de responsabilidad civil
  • Mantenimiento de la productividad
  • Protección de datos
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio